Here is a list of all functions, variables, defines, enums, and typedefs with links to the files they belong to:
- c -
C :
op_fix_asin.c
,
op_fix_exp.c
CCPU_ENDIAN_TO_LE16 :
compiler.h
CCPU_ENDIAN_TO_LE32 :
compiler.h
CCPU_ENDIAN_TO_LE64 :
compiler.h
CLE16_TO_CPU_ENDIAN :
compiler.h
CLE32_TO_CPU_ENDIAN :
compiler.h
CLE64_TO_CPU_ENDIAN :
compiler.h
Clr_bits :
compiler.h
clz :
compiler.h
CMD_ID_OCTET :
compiler.h
COMPILER_ALIGNED :
compiler.h
COMPILER_PACK_RESET :
compiler.h
COMPILER_PACK_SET :
compiler.h
COMPILER_PRAGMA :
compiler.h
COMPILER_WORD_ALIGNED :
compiler.h
CONFIG_INTERRUPT_FORCE_INTC :
interrupt.h
CONFIG_SYSCLK_CPU_DIV :
uc3a0_a1/sysclk.h
CONFIG_SYSCLK_INIT_CPUMASK :
uc3a0_a1/sysclk.h
CONFIG_SYSCLK_INIT_HSBMASK :
uc3a0_a1/sysclk.h
CONFIG_SYSCLK_INIT_PBAMASK :
uc3a0_a1/sysclk.h
CONFIG_SYSCLK_INIT_PBBMASK :
uc3a0_a1/sysclk.h
CONFIG_SYSCLK_PBA_DIV :
uc3a0_a1/sysclk.h
CONFIG_SYSCLK_PBB_DIV :
uc3a0_a1/sysclk.h
CONFIG_SYSCLK_SOURCE :
conf_clock.h
,
uc3a0_a1/sysclk.h
CONFIG_USBCLK_DIV :
uc3a0_a1/sysclk.h
CONFIG_USBCLK_SOURCE :
uc3a0_a1/sysclk.h
convert_16_bit_to_byte_address() :
compiler.h
convert_16_bit_to_byte_array() :
compiler.h
convert_32_bit_to_byte_array :
compiler.h
convert_64_bit_to_byte_array :
compiler.h
convert_byte_array_to_16_bit() :
compiler.h
convert_byte_array_to_32_bit() :
compiler.h
convert_byte_array_to_64_bit() :
compiler.h
convert_spec_16_bit_to_byte_array() :
compiler.h
cpu_cy_2_ms() :
cycle_counter.h
cpu_cy_2_us() :
cycle_counter.h
cpu_delay_cy() :
cycle_counter.h
cpu_delay_ms() :
cycle_counter.h
cpu_delay_us() :
cycle_counter.h
CPU_ENDIAN_TO_LE16 :
compiler.h
CPU_ENDIAN_TO_LE32 :
compiler.h
CPU_ENDIAN_TO_LE64 :
compiler.h
cpu_irq_disable :
interrupt_avr32.h
cpu_irq_disable_level :
interrupt_avr32.h
cpu_irq_enable :
interrupt_avr32.h
cpu_irq_enable_level :
interrupt_avr32.h
cpu_irq_is_enabled :
interrupt_avr32.h
cpu_irq_is_enabled_flags() :
interrupt_avr32.h
cpu_irq_level_is_enabled :
interrupt_avr32.h
cpu_irq_level_is_enabled_flags() :
interrupt_avr32.h
cpu_irq_restore() :
interrupt_avr32.h
cpu_irq_save() :
interrupt_avr32.h
cpu_is_timeout() :
cycle_counter.h
cpu_is_timer_stopped() :
cycle_counter.h
cpu_ms_2_cy() :
cycle_counter.h
cpu_relax :
compiler.h
cpu_set_timeout() :
cycle_counter.h
cpu_stop_timeout() :
cycle_counter.h
CPU_TIMER_STATE_REACHED :
cycle_counter.h
CPU_TIMER_STATE_STARTED :
cycle_counter.h
CPU_TIMER_STATE_STOPPED :
cycle_counter.h
cpu_to_be16 :
compiler.h
CPU_TO_BE16 :
compiler.h
CPU_TO_BE32 :
compiler.h
cpu_to_be32 :
compiler.h
cpu_to_le16 :
compiler.h
CPU_TO_LE16 :
compiler.h
CPU_TO_LE32 :
compiler.h
cpu_to_le32 :
compiler.h
cpu_us_2_cy() :
cycle_counter.h
CST_E :
dsp_types.h
CST_INV_NINE :
op_dsp16_ln_at32uc.c
CST_INV_SQUARE_ROOT_2 :
dsp_types.h
CST_LESS_INV_FIVE :
op_dsp16_ln_at32uc.c
CST_LESS_INV_SEVEN :
op_dsp16_ln_at32uc.c
CST_LESS_INV_THREE :
op_dsp16_ln_at32uc.c
CST_LESS_ONE :
op_dsp16_ln_at32uc.c
CST_LN_10 :
dsp_types.h
CST_LN_2 :
dsp_types.h
CST_LN_TWO :
op_dsp16_ln_at32uc.c
CST_MIN :
op_dsp16_ln_at32uc.c
CST_ONE :
op_dsp16_ln_at32uc.c
CST_PI :
dsp_types.h
CST_SQUARE_ROOT_2 :
dsp_types.h
CST_ZERO :
op_dsp16_sqrt_at32uc.c
ctz :
compiler.h
Generated on Sat Mar 5 2022 01:11:59 for DSPLIB 32-bit fixed-point operators example for Simulator by
1.8.5