Here is a list of all functions, variables, defines, enums, and typedefs with links to the files they belong to:
- t -
- TARGET_MICRO
: usb_specific_request.c
- TARGET_SPEAKER
: usb_specific_request.c
- TARGET_UNDEFINED
: usb_specific_request.c
- TASKS_SCHEDULE
: usb_specific_request.c
- TDF_CYCLES
: smc.c
, smc_et024006dhu.h
- TDF_OPTIM
: smc_et024006dhu.h
, smc.c
- Test_align
: compiler.h
- TEST_FORCE_ENABLE
: usb_task.h
- TEST_J
: usb_task.h
- TEST_K
: usb_task.h
- TEST_PACKET
: usb_task.h
- TEST_SE0_NAK
: usb_task.h
- tft_data
: et024006dhu.c
- TFT_QUADRANT0
: et024006dhu.c
- TFT_QUADRANT1
: et024006dhu.c
- TFT_QUADRANT2
: et024006dhu.c
- TFT_QUADRANT3
: et024006dhu.c
- Tgl_bits
: compiler.h
- THERMAL
: tpa6130.c
- timer
: device_audio_task.c
- TIMER_MMI
: device_audio_task.c
- TIMER_STARTUP
: device_audio_task.c
, device_hid_task.c
- TIMER_USB_STREAM_MONITOR
: conf_usb.h
- TLV320_PM_GCLK_FUNCTION
: evk1105.h
- TLV320_PM_GCLK_PIN
: evk1105.h
- TLV320_SSC
: evk1105.h
- TLV320_SSC_TX_CLOCK_FUNCTION
: evk1105.h
- TLV320_SSC_TX_CLOCK_PIN
: evk1105.h
- TLV320_SSC_TX_DATA_FUNCTION
: evk1105.h
- TLV320_SSC_TX_DATA_PIN
: evk1105.h
- TLV320_SSC_TX_FRAME_SYNC_FUNCTION
: evk1105.h
- TLV320_SSC_TX_FRAME_SYNC_PIN
: evk1105.h
- TLV320_TWI
: evk1105.h
- TLV320_TWI_SCL_FUNCTION
: evk1105.h
- TLV320_TWI_SCL_PIN
: evk1105.h
- TLV320_TWI_SDA_FUNCTION
: evk1105.h
- TLV320_TWI_SDA_PIN
: evk1105.h
- TOKEN_IN
: usb_drv.h
- TOKEN_OUT
: usb_drv.h
- TOKEN_SETUP
: usb_drv.h
- TPA6130_ABDAC
: evk1105.h
- TPA6130_ABDAC_GCLK_INPUT_HZ
: conf_tpa6130.h
- TPA6130_ABDAC_GPIO_MAP
: tpa6130.c
- TPA6130_ABDAC_PDCA_CHANNEL
: evk1105.h
- TPA6130_ABDAC_PDCA_INT_LEVEL
: evk1105.h
- TPA6130_ABDAC_PDCA_IRQ
: evk1105.h
- TPA6130_ABDAC_PDCA_IRQ_GROUP
: evk1105.h
- TPA6130_ABDAC_PDCA_PID
: evk1105.h
- TPA6130_APPLICATION_MAX_VOLUME
: conf_tpa6130.h
- TPA6130_CONTROL
: tpa6130.c
- TPA6130_CONTROL_DEFAULT
: tpa6130.c
- tpa6130_dac_decrease_volume()
: tpa6130.c
, tpa6130.h
- tpa6130_dac_flush()
: tpa6130.c
, tpa6130.h
- tpa6130_dac_get_volume()
: tpa6130.c
, tpa6130.h
- tpa6130_dac_increase_volume()
: tpa6130.c
, tpa6130.h
- tpa6130_dac_is_volume_boosted()
: tpa6130.h
, tpa6130.c
- tpa6130_dac_is_volume_muted()
: tpa6130.c
, tpa6130.h
- tpa6130_dac_mute()
: tpa6130.c
, tpa6130.h
- tpa6130_dac_output()
: tpa6130.c
, tpa6130.h
- tpa6130_dac_set_volume()
: tpa6130.c
, tpa6130.h
- tpa6130_dac_setup()
: tpa6130.c
, tpa6130.h
- tpa6130_dac_start()
: tpa6130.c
, tpa6130.h
- tpa6130_dac_stop()
: tpa6130.c
, tpa6130.h
- TPA6130_DATA0_FUNCTION
: evk1105.h
- TPA6130_DATA0_PIN
: evk1105.h
- TPA6130_DATA1_FUNCTION
: evk1105.h
- TPA6130_DATA1_PIN
: evk1105.h
- TPA6130_DATAN0_FUNCTION
: evk1105.h
- TPA6130_DATAN0_PIN
: evk1105.h
- TPA6130_DATAN1_FUNCTION
: evk1105.h
- TPA6130_DATAN1_PIN
: evk1105.h
- tpa6130_get_volume()
: tpa6130.c
, tpa6130.h
- TPA6130_I2C_ADDRESS_VERSION
: tpa6130.c
- TPA6130_I2C_ADDRESS_VERSION_DEFAULT
: tpa6130.c
- tpa6130_init()
: tpa6130.c
, tpa6130.h
- TPA6130_MAX_VOLUME
: tpa6130.c
- TPA6130_MODE
: conf_tpa6130.h
- TPA6130_MODE_MONO
: tpa6130.h
- TPA6130_MODE_STEREO
: tpa6130.h
- TPA6130_OUTPUT_IMPEDANCE
: tpa6130.c
- TPA6130_OUTPUT_IMPEDANCE_DEFAULT
: tpa6130.c
- tpa6130_output_param
: tpa6130.c
- tpa6130_powerup()
: tpa6130.c
, tpa6130.h
- tpa6130_read_data()
: tpa6130.c
- tpa6130_set_volume()
: tpa6130.c
, tpa6130.h
- tpa6130_shadow_regs
: tpa6130.c
- tpa6130_shutdown()
: tpa6130.h
, tpa6130.c
- TPA6130_SIG
: conf_tpa6130.h
- TPA6130_SIG_DIFF
: tpa6130.h
- TPA6130_SIG_POS
: tpa6130.h
- TPA6130_TWI
: evk1105.h
- TPA6130_TWI_ADDRESS
: tpa6130.h
- TPA6130_TWI_MASTER_SPEED
: conf_tpa6130.h
- TPA6130_TWI_SCL_FUNCTION
: evk1105.h
- TPA6130_TWI_SCL_PIN
: evk1105.h
- TPA6130_TWI_SDA_FUNCTION
: evk1105.h
- TPA6130_TWI_SDA_PIN
: evk1105.h
- TPA6130_VOL_MAX
: tpa6130.h
- TPA6130_VOL_MIN
: tpa6130.h
- TPA6130_VOLUME_AND_MUTE
: tpa6130.c
- TPA6130_VOLUME_AND_MUTE_DEFAULT
: tpa6130.c
- tpa6130_write_data()
: tpa6130.c
- TPASTE10
: tpaste.h
- TPASTE2
: tpaste.h
- TPASTE3
: tpaste.h
- TPASTE4
: tpaste.h
- TPASTE5
: tpaste.h
- TPASTE6
: tpaste.h
- TPASTE7
: tpaste.h
- TPASTE8
: tpaste.h
- TPASTE9
: tpaste.h
- TRANSFER_TYPE_MASK
: usb_drv.h
- TRIPLE_BANK
: usb_drv.h
- true
: compiler.h
- Tst_bits
: compiler.h
- TWI_ARBITRATION_LOST
: twi.h
- TWI_BUSY
: twi.h
- twi_busy
: twi.c
- twi_disable_interrupt()
: twi.h
, twi.c
- twi_inst
: twi.c
- TWI_INVALID_ARGUMENT
: twi.h
- twi_is_busy()
: twi.h
, twi.c
- twi_it_mask
: twi.c
- twi_master_disable()
: twi.h
- twi_master_enable()
: twi.h
- twi_master_init()
: twi.c
, twi.h
- twi_master_read()
: twi.c
, twi.h
- twi_master_write()
: twi.c
, twi.h
- twi_master_write_ex()
: twi.c
, twi.h
- twi_mk_addr()
: twi.c
- twi_nack
: twi.c
- TWI_NO_CHIP_FOUND
: twi.h
- twi_probe()
: twi.c
, twi.h
- TWI_READ_HW
: tpa6130.c
- TWI_READ_SR
: tpa6130.c
- TWI_RECEIVE_NACK
: twi.h
- TWI_RECEIVE_OVERRUN
: twi.h
- twi_rx_data
: twi.c
- twi_rx_nb_bytes
: twi.c
- TWI_SEND_NACK
: twi.h
- TWI_SEND_OVERRUN
: twi.h
- twi_set_speed()
: twi.c
- twi_slave_fct
: twi.c
- twi_slave_init()
: twi.h
, twi.c
- TWI_SUCCESS
: twi.h
- twi_tx_data
: twi.c
- twi_tx_nb_bytes
: twi.c
- TYPE_BULK
: usb_drv.h
- TYPE_CONTROL
: usb_drv.h
- TYPE_INTERRUPT
: usb_drv.h
- TYPE_ISOCHRONOUS
: usb_drv.h