Here is a list of all functions, variables, defines, enums, and typedefs with links to the files they belong to:
- c -
CCPU_ENDIAN_TO_LE16 :
compiler.h
CCPU_ENDIAN_TO_LE32 :
compiler.h
CCPU_ENDIAN_TO_LE64 :
compiler.h
CLE16_TO_CPU_ENDIAN :
compiler.h
CLE32_TO_CPU_ENDIAN :
compiler.h
CLE64_TO_CPU_ENDIAN :
compiler.h
Clr_bits :
compiler.h
clz :
compiler.h
CMD_ID_OCTET :
compiler.h
COMPILER_ALIGNED :
compiler.h
COMPILER_PACK_RESET :
compiler.h
COMPILER_PACK_SET :
compiler.h
COMPILER_PRAGMA :
compiler.h
COMPILER_WORD_ALIGNED :
compiler.h
CONF_BOARD_AT45DBX :
conf_board.h
CONF_BOARD_COM_PORT :
conf_board.h
CONF_TEST_BAUDRATE :
conf_test.h
CONF_TEST_CHARLENGTH :
conf_test.h
CONF_TEST_PARITY :
conf_test.h
CONF_TEST_STOPBITS :
conf_test.h
CONF_TEST_USART :
conf_test.h
CONFIG_INTERRUPT_FORCE_INTC :
interrupt.h
CONFIG_SPI_MASTER_BITS_PER_TRANSFER :
uc3_spi/spi_master.h
CONFIG_SPI_MASTER_DELAY_BCS :
uc3_spi/spi_master.h
CONFIG_SPI_MASTER_DELAY_BCT :
uc3_spi/spi_master.h
CONFIG_SPI_MASTER_DELAY_BS :
uc3_spi/spi_master.h
CONFIG_SPI_MASTER_DUMMY :
uc3_spi/spi_master.h
CONFIG_SYSCLK_CPU_DIV :
conf_clock.h
,
uc3b0_b1/sysclk.h
CONFIG_SYSCLK_INIT_CPUMASK :
uc3b0_b1/sysclk.h
CONFIG_SYSCLK_INIT_HSBMASK :
uc3b0_b1/sysclk.h
CONFIG_SYSCLK_INIT_PBAMASK :
uc3b0_b1/sysclk.h
CONFIG_SYSCLK_INIT_PBBMASK :
uc3b0_b1/sysclk.h
CONFIG_SYSCLK_PBA_DIV :
conf_clock.h
,
uc3b0_b1/sysclk.h
CONFIG_SYSCLK_PBB_DIV :
uc3b0_b1/sysclk.h
CONFIG_SYSCLK_SOURCE :
conf_clock.h
,
uc3b0_b1/sysclk.h
CONFIG_USART_SERIAL_MODE :
conf_usart_serial.h
CONFIG_USBCLK_DIV :
uc3b0_b1/sysclk.h
CONFIG_USBCLK_SOURCE :
uc3b0_b1/sysclk.h
convert_16_bit_to_byte_address() :
compiler.h
convert_16_bit_to_byte_array() :
compiler.h
convert_32_bit_to_byte_array :
compiler.h
convert_64_bit_to_byte_array :
compiler.h
convert_byte_array_to_16_bit() :
compiler.h
convert_byte_array_to_32_bit() :
compiler.h
convert_byte_array_to_64_bit() :
compiler.h
convert_spec_16_bit_to_byte_array() :
compiler.h
CPU_ENDIAN_TO_LE16 :
compiler.h
CPU_ENDIAN_TO_LE32 :
compiler.h
CPU_ENDIAN_TO_LE64 :
compiler.h
cpu_irq_disable :
interrupt_avr32.h
cpu_irq_disable_level :
interrupt_avr32.h
cpu_irq_enable :
interrupt_avr32.h
cpu_irq_enable_level :
interrupt_avr32.h
cpu_irq_is_enabled :
interrupt_avr32.h
cpu_irq_is_enabled_flags() :
interrupt_avr32.h
cpu_irq_level_is_enabled :
interrupt_avr32.h
cpu_irq_level_is_enabled_flags() :
interrupt_avr32.h
cpu_irq_restore() :
interrupt_avr32.h
cpu_irq_save() :
interrupt_avr32.h
cpu_relax :
compiler.h
CPU_TO_BE16 :
compiler.h
cpu_to_be16 :
compiler.h
CPU_TO_BE32 :
compiler.h
cpu_to_be32 :
compiler.h
cpu_to_le16 :
compiler.h
CPU_TO_LE16 :
compiler.h
cpu_to_le32 :
compiler.h
CPU_TO_LE32 :
compiler.h
ctz :
compiler.h
Generated on Sat Mar 5 2022 01:17:01 for AT45DBX DataFlash unit tests for EVK1101 by
1.8.5