Here is a list of all functions, variables, defines, enums, and typedefs with links to the files they belong to:
- c -
CCPU_ENDIAN_TO_LE16 :
compiler.h
CCPU_ENDIAN_TO_LE32 :
compiler.h
CCPU_ENDIAN_TO_LE64 :
compiler.h
CLE16_TO_CPU_ENDIAN :
compiler.h
CLE32_TO_CPU_ENDIAN :
compiler.h
CLE64_TO_CPU_ENDIAN :
compiler.h
Clr_bits :
compiler.h
clz :
compiler.h
CMD_ID_OCTET :
compiler.h
color_table :
example1.c
COMMON_SENSOR_PLATFORM :
uc3_a3_xplained.h
COMPILER_ALIGNED :
compiler.h
COMPILER_PACK_RESET :
compiler.h
COMPILER_PACK_SET :
compiler.h
COMPILER_PRAGMA :
compiler.h
COMPILER_WORD_ALIGNED :
compiler.h
CONF_BOARD_ENABLE_MXT143E_XPLAINED :
conf_board.h
CONF_GFX_USE_CLIPPING :
gfx.h
CONF_ILI9341_BACKLIGHT_PIN :
conf_ili9341.h
CONF_ILI9341_CLOCK_SPEED :
conf_ili9341.h
CONF_ILI9341_CS_PIN :
conf_ili9341.h
CONF_ILI9341_DC_PIN :
conf_ili9341.h
CONF_ILI9341_PDCA_CHANNEL :
conf_ili9341.h
CONF_ILI9341_PDCA_PID :
conf_ili9341.h
CONF_ILI9341_RESET_PIN :
conf_ili9341.h
CONF_ILI9341_SPI :
conf_ili9341.h
CONFIG_FONT_PIXELS_PER_BYTE :
gfx_text.c
CONFIG_INTERRUPT_FORCE_INTC :
interrupt.h
CONFIG_PLL0_DIV :
conf_clock.h
CONFIG_PLL0_MUL :
conf_clock.h
CONFIG_PLL0_SOURCE :
conf_clock.h
CONFIG_SPI_MASTER_BITS_PER_TRANSFER :
uc3_spi/spi_master.h
CONFIG_SPI_MASTER_DELAY_BCS :
uc3_spi/spi_master.h
CONFIG_SPI_MASTER_DELAY_BCT :
uc3_spi/spi_master.h
CONFIG_SPI_MASTER_DELAY_BS :
uc3_spi/spi_master.h
CONFIG_SPI_MASTER_DUMMY :
uc3_spi/spi_master.h
CONFIG_SYSCLK_CPU_DIV :
conf_clock.h
,
uc3a3_a4/sysclk.h
CONFIG_SYSCLK_INIT_CPUMASK :
uc3a3_a4/sysclk.h
CONFIG_SYSCLK_INIT_HSBMASK :
uc3a3_a4/sysclk.h
CONFIG_SYSCLK_INIT_PBAMASK :
uc3a3_a4/sysclk.h
CONFIG_SYSCLK_INIT_PBBMASK :
uc3a3_a4/sysclk.h
CONFIG_SYSCLK_PBA_DIV :
conf_clock.h
,
uc3a3_a4/sysclk.h
CONFIG_SYSCLK_PBB_DIV :
uc3a3_a4/sysclk.h
CONFIG_SYSCLK_SOURCE :
conf_clock.h
,
uc3a3_a4/sysclk.h
CONFIG_USBCLK_DIV :
conf_clock.h
,
uc3a3_a4/sysclk.h
CONFIG_USBCLK_SOURCE :
conf_clock.h
,
uc3a3_a4/sysclk.h
convert_16_bit_to_byte_address() :
compiler.h
convert_16_bit_to_byte_array() :
compiler.h
convert_32_bit_to_byte_array :
compiler.h
convert_64_bit_to_byte_array :
compiler.h
convert_byte_array_to_16_bit() :
compiler.h
convert_byte_array_to_32_bit() :
compiler.h
convert_byte_array_to_64_bit() :
compiler.h
convert_spec_16_bit_to_byte_array() :
compiler.h
cpu_cy_2_ms() :
cycle_counter.h
cpu_cy_2_us() :
cycle_counter.h
cpu_delay_cy() :
cycle_counter.h
cpu_delay_ms() :
cycle_counter.h
cpu_delay_us() :
cycle_counter.h
CPU_ENDIAN_TO_LE16 :
compiler.h
CPU_ENDIAN_TO_LE32 :
compiler.h
CPU_ENDIAN_TO_LE64 :
compiler.h
cpu_irq_disable :
interrupt_avr32.h
cpu_irq_disable_level :
interrupt_avr32.h
cpu_irq_enable :
interrupt_avr32.h
cpu_irq_enable_level :
interrupt_avr32.h
cpu_irq_is_enabled :
interrupt_avr32.h
cpu_irq_is_enabled_flags() :
interrupt_avr32.h
cpu_irq_level_is_enabled :
interrupt_avr32.h
cpu_irq_level_is_enabled_flags() :
interrupt_avr32.h
cpu_irq_restore() :
interrupt_avr32.h
cpu_irq_save() :
interrupt_avr32.h
cpu_is_timeout() :
cycle_counter.h
cpu_is_timer_stopped() :
cycle_counter.h
cpu_ms_2_cy() :
cycle_counter.h
cpu_relax :
compiler.h
cpu_set_timeout() :
cycle_counter.h
cpu_stop_timeout() :
cycle_counter.h
CPU_TIMER_STATE_REACHED :
cycle_counter.h
CPU_TIMER_STATE_STARTED :
cycle_counter.h
CPU_TIMER_STATE_STOPPED :
cycle_counter.h
cpu_to_be16 :
compiler.h
CPU_TO_BE16 :
compiler.h
CPU_TO_BE32 :
compiler.h
cpu_to_be32 :
compiler.h
CPU_TO_LE16 :
compiler.h
cpu_to_le16 :
compiler.h
cpu_to_le32 :
compiler.h
CPU_TO_LE32 :
compiler.h
cpu_us_2_cy() :
cycle_counter.h
ctz :
compiler.h
Generated on Sat Mar 5 2022 00:26:13 for graphic library example for the UC3-A3 XPLAINED by
1.8.5