Here is a list of all functions, variables, defines, enums, and typedefs with links to the files they belong to:
- c -
CCPU_ENDIAN_TO_LE16 :
compiler.h
CCPU_ENDIAN_TO_LE32 :
compiler.h
CCPU_ENDIAN_TO_LE64 :
compiler.h
CHIP_RESET_CAUSE_BOD_CPU :
mega_reset_cause.h
CHIP_RESET_CAUSE_EXTRST :
mega_reset_cause.h
CHIP_RESET_CAUSE_JTAG :
mega_reset_cause.h
CHIP_RESET_CAUSE_POR :
mega_reset_cause.h
CHIP_RESET_CAUSE_WDT :
mega_reset_cause.h
CLE16_TO_CPU_ENDIAN :
compiler.h
CLE32_TO_CPU_ENDIAN :
compiler.h
CLE64_TO_CPU_ENDIAN :
compiler.h
CMD_ID_OCTET :
compiler.h
COMPILER_PACK_RESET :
compiler.h
COMPILER_PACK_SET :
compiler.h
CONFIG_INTERRUPT_FORCE_INTC :
interrupt.h
CONFIG_SYSCLK_PSDIV :
conf_clock.h
CONFIG_USART_SPI_DUMMY :
megarf_usart_spi/usart_spi.h
convert_16_bit_to_byte_address :
compiler.h
convert_16_bit_to_byte_array :
compiler.h
convert_32_bit_to_byte_array :
compiler.h
convert_64_bit_to_byte_array :
compiler.h
convert_byte_array_to_16_bit :
compiler.h
convert_byte_array_to_32_bit :
compiler.h
convert_byte_array_to_64_bit :
compiler.h
convert_spec_16_bit_to_byte_array :
compiler.h
count :
spi_slave_example.c
CPU_ENDIAN_TO_LE16 :
compiler.h
CPU_ENDIAN_TO_LE32 :
compiler.h
CPU_ENDIAN_TO_LE64 :
compiler.h
cpu_irq_disable :
interrupt_avr8.h
cpu_irq_enable :
interrupt_avr8.h
cpu_irq_is_enabled :
interrupt_avr8.h
cpu_irq_is_enabled_flags() :
interrupt_avr8.h
cpu_irq_restore() :
interrupt_avr8.h
cpu_irq_save() :
interrupt_avr8.h
Generated on Sat Mar 5 2022 01:08:19 for MEGARF SPI as Slave Example for stk600-rc044x by
1.8.5