- b -
- baudrate
: uart_rs232_options
, sam_usart_opt_t
, usart_spi_opt_t
- bit
: MCAN_RX_ELEMENT_R0_Type
, MCAN_TX_EVENT_ELEMENT_E0_Type
, MCAN_TX_EVENT_ELEMENT_E1_Type
, MCAN_EXTENDED_MESSAGE_FILTER_ELEMENT_F0_Type
, MCAN_RX_ELEMENT_R1_Type
, MCAN_STANDARD_MESSAGE_FILTER_ELEMENT_S0_Type
, MCAN_TX_ELEMENT_T0_Type
, MCAN_TX_ELEMENT_T1_Type
, MCAN_EXTENDED_MESSAGE_FILTER_ELEMENT_F1_Type
- bit_order
: usart_iso7816_opt_t
- BRS
: MCAN_RX_ELEMENT_R1_Type
, MCAN_TX_EVENT_ELEMENT_E1_Type
, MCAN_TX_ELEMENT_T1_Type