Microchip® Advanced Software Framework

freertos-8.0.1/Source/include/projdefs.h File Reference

Macros

#define errCOULD_NOT_ALLOCATE_REQUIRED_MEMORY   ( -1 )
 
#define errQUEUE_BLOCKED   ( -4 )
 
#define errQUEUE_EMPTY   ( ( BaseType_t ) 0 )
 
#define errQUEUE_FULL   ( ( BaseType_t ) 0 )
 
#define errQUEUE_YIELD   ( -5 )
 
#define pdFAIL   ( pdFALSE )
 
#define pdFALSE   ( ( BaseType_t ) 0 )
 
#define pdPASS   ( pdTRUE )
 
#define pdTRUE   ( ( BaseType_t ) 1 )
 

Typedefs

typedef void(* TaskFunction_t )(void *)
 

#define errCOULD_NOT_ALLOCATE_REQUIRED_MEMORY   ( -1 )
#define errQUEUE_BLOCKED   ( -4 )
#define errQUEUE_EMPTY   ( ( BaseType_t ) 0 )
#define errQUEUE_FULL   ( ( BaseType_t ) 0 )
#define errQUEUE_YIELD   ( -5 )
#define pdFAIL   ( pdFALSE )
#define pdFALSE   ( ( BaseType_t ) 0 )
#define pdPASS   ( pdTRUE )
#define pdTRUE   ( ( BaseType_t ) 1 )

typedef void(* TaskFunction_t)(void *)