#include <FreeRTOS.h>
Data Fields | |
void * | pvDummy1 [3] |
union { | |
void * pvDummy2 | |
UBaseType_t uxDummy2 | |
} | u |
uint8_t | ucDummy5 [2] |
UBaseType_t | uxDummy4 [3] |
StaticList_t | xDummy3 [2] |
void* xSTATIC_QUEUE::pvDummy1[3] |
void* xSTATIC_QUEUE::pvDummy2 |
union { ... } xSTATIC_QUEUE::u |
uint8_t xSTATIC_QUEUE::ucDummy5[2] |
UBaseType_t xSTATIC_QUEUE::uxDummy2 |
UBaseType_t xSTATIC_QUEUE::uxDummy4[3] |
StaticList_t xSTATIC_QUEUE::xDummy3[2] |