- s -
- s16
: Union16
, Union32
, Union64
- s16ptr
: UnionPtr
, StructPtr
, StructVPtr
, UnionVPtr
, StructCPtr
, StructCVPtr
, UnionCPtr
, UnionCVPtr
- s32
: Union32
, Union64
- s32ptr
: UnionCPtr
, UnionCVPtr
, StructPtr
, StructVPtr
, StructCPtr
, StructCVPtr
, UnionPtr
, UnionVPtr
- s64
: Union64
- s64ptr
: UnionPtr
, UnionVPtr
, UnionCPtr
, UnionCVPtr
, StructPtr
, StructVPtr
, StructCPtr
, StructCVPtr
- s8
: Union32
, Union64
, Union16
- s8ptr
: UnionPtr
, UnionVPtr
, UnionCPtr
, UnionCVPtr
, StructPtr
, StructVPtr
, StructCPtr
, StructCVPtr
- sample_adjustment
: usart_config
- sample_mode
: ac_chan_config
- sample_rate
: usart_config
- scl_low_timeout
: i2c_master_config
, i2c_slave_config
- scl_stretch_only_after_ack_bit
: i2c_master_config
, i2c_slave_config
- sclust
: FIL
, DIR
- sda_hold_time
: i2c_slave_config
- sda_scl_rise_time_ns
: i2c_master_config
- second
: rtc_calendar_time
- sect
: DIR
- select_slave_low_detect_enable
: spi_config
- selection
: gfx_mono_spinctrl_spincollection
- sem
: tcpip_msg
- size
: dma_crc_config
- slave
: spi_config
- slave_scl_low_extend_timeout
: i2c_slave_config
, i2c_master_config
- sleep_power_mode
: nvm_config
- source
: tcc_recoverable_fault_config
- source_address
: dma_descriptor_config
- source_clock
: system_gclk_gen_config
- source_generator
: ac_config
, system_gclk_chan_config
- spare_row
: _eeprom_module
- src_increment_enable
: dma_descriptor_config
- ss_pin
: spi_slave_inst
, spi_slave_inst_config
- stable_tracking
: system_clock_source_dfll_config
- start_frame_detection_enable
: usart_config
- start_hold_time
: i2c_master_config
- startup_time
: system_clock_source_osc32k_config
, system_clock_source_xosc32k_config
, system_clock_source_xosc_config
- state
: netif
, sd_mmc_card
- step_selection
: dma_descriptor_config
- step_size
: dma_descriptor_config
- stopbits
: usart_config
- strings
: gfx_mono_spinctrl
, gfx_mono_menu
- successive_recv_nack
: iso7816_config_t
- sync_sem
: ksz8851snl_device