#include <avdtp.h>
Data Fields | |
uint8_t * | media_codec_information |
uint16_t | media_codec_information_len |
avdtp_media_codec_type_t | media_codec_type |
avdtp_media_type_t | media_type |
uint8_t* adtvp_media_codec_capabilities_t::media_codec_information |
uint16_t adtvp_media_codec_capabilities_t::media_codec_information_len |
avdtp_media_codec_type_t adtvp_media_codec_capabilities_t::media_codec_type |
avdtp_media_type_t adtvp_media_codec_capabilities_t::media_type |