#include <rfcomm.h>
Data Fields | |
uint8_t | baud_rate |
uint8_t | flags |
uint8_t | flow_control |
uint8_t | parameter_mask_0 |
uint8_t | parameter_mask_1 |
uint8_t | xoff |
uint8_t | xon |
uint8_t rfcomm_rpn_data::baud_rate |
uint8_t rfcomm_rpn_data::flags |
uint8_t rfcomm_rpn_data::flow_control |
uint8_t rfcomm_rpn_data::parameter_mask_0 |
uint8_t rfcomm_rpn_data::parameter_mask_1 |
uint8_t rfcomm_rpn_data::xoff |
uint8_t rfcomm_rpn_data::xon |