- s -
- sal_aes_exec()
: sal.h
- sal_aes_read()
: sal.c
, sal.h
- sal_aes_restart()
: sal.c
, sal.h
, stb_armcrypto.h
- sal_aes_setup()
: sal.h
, sal.c
- sal_aes_wrrd()
: sal.c
, sal.h
- sal_init()
: sal.c
, sal.h
- save_cpu_interrupt()
: hw_timer.c
, hw_timer.h
- scan_clean_up()
: mac_scan.c
- scan_proceed()
: mac_scan.c
- scan_set_complete()
: mac_scan.c
- seed_mcps_data_conf_cb()
: nwk_internal.h
- send_frame()
: tal_tx.c
, tal_tx.h
- send_ping_request()
: nwk_internal.h
- send_reset_conf()
: mac_misc.c
- send_scan_cmd()
: mac_scan.c
- serial_data_handler()
: serial_interface.c
, serial_interface.h
- serial_interface_init()
: serial_interface.c
, serial_interface.h
- set_common_tc_expiry_callback()
: common_hw_timer.h
- set_common_tc_overflow_callback()
: common_hw_timer.h
- set_tal_pib_internal()
: mac_pib.c
, mac_internal.h
- set_trx_state()
: tal.c
, tal_internal.h
- sio2host_getchar()
: sio2host.c
, sio2host.h
- sio2host_getchar_nowait()
: sio2host.c
, sio2host.h
- sio2host_init()
: sio2host.c
, sio2host.h
- sio2host_putchar()
: sio2host.c
, sio2host.h
- sio2host_rx()
: sio2host.c
, sio2host.h
- sio2host_tx()
: sio2host.c
, sio2host.h
- sleepmgr_enter_sleep()
: sleepmgr.h
- sleepmgr_get_sleep_mode()
: sleepmgr.h
- sleepmgr_init()
: sleepmgr.h
- sleepmgr_lock_mode()
: sleepmgr.h
- sleepmgr_sleep()
: uc3/sleepmgr.h
- sleepmgr_unlock_mode()
: sleepmgr.h
- spi_deselect_device()
: uc3_spi/spi_master.h
- spi_disable()
: spi.c
, uc3_spi/spi_master.h
, spi.h
- spi_disable_chipselect_decoding()
: spi.h
- spi_disable_loopback()
: spi.h
- spi_disable_modfault()
: spi.h
- spi_disable_variable_chipselect()
: spi.h
- spi_enable()
: spi.c
, uc3_spi/spi_master.h
, spi.h
- spi_enable_active_mode()
: spi.h
- spi_enable_chipselect_decoding()
: spi.h
- spi_enable_loopback()
: spi.h
- spi_enable_modfault()
: spi.h
- spi_enable_variable_chipselect()
: spi.h
- spi_get()
: spi.h
- spi_getStatus()
: spi.c
, spi.h
- spi_initMaster()
: spi.c
, spi.h
- spi_initSlave()
: spi.c
, spi.h
- spi_initTest()
: spi.c
, spi.h
- spi_is_enabled()
: spi.c
, uc3_spi/spi_master.h
, spi.h
- spi_is_rx_full()
: uc3_spi/spi_master.h
, spi.h
- spi_is_rx_ready()
: uc3_spi/spi_master.h
, spi.h
- spi_is_tx_empty()
: uc3_spi/spi_master.h
, spi.h
- spi_is_tx_ready()
: uc3_spi/spi_master.h
, spi.h
- spi_master_init()
: uc3_spi/spi_master.h
- spi_master_setup_device()
: spi_master.c
, uc3_spi/spi_master.h
- spi_put()
: spi.h
- spi_read()
: spi.c
, spi.h
- spi_read_packet()
: spi_master.c
, uc3_spi/spi_master.h
- spi_read_single()
: uc3_spi/spi_master.h
- spi_readRegisterFullCheck()
: spi.c
, spi.h
- spi_reset()
: spi.h
- spi_select_device()
: uc3_spi/spi_master.h
- spi_selectChip()
: spi.c
, spi.h
- spi_selectionMode()
: spi.c
, spi.h
- spi_set_baudrate_register()
: spi.h
- spi_set_bits_per_transfer()
: spi.h
- spi_set_chipselect()
: spi.h
- spi_set_chipselect_delay_bct()
: spi.h
- spi_set_chipselect_delay_bs()
: spi.h
- spi_set_delay()
: spi.h
- spi_set_master_mode()
: spi.h
- spi_set_mode()
: spi.h
- spi_set_slave_mode()
: spi.h
- spi_setupChipReg()
: spi.c
, spi.h
- spi_unselectChip()
: spi.c
, spi.h
- spi_variableSlaveWrite()
: spi.h
, spi.c
- spi_write()
: spi.c
, spi.h
- spi_write_packet()
: uc3_spi/spi_master.h
, spi_master.c
- spi_write_single()
: uc3_spi/spi_master.h
- spi_writeEndCheck()
: spi.c
, spi.h
- spi_writeRegisterEmptyCheck()
: spi.h
, spi.c
- stack_indication_callback_init()
: main.c
, serial_interface.c
- start_absolute_timer()
: common_sw_timer.c
- start_scan()
: nwk_internal.h
- start_waiting_for_seeding()
: nwk_internal.h
- stb_ccm_secure()
: stb_generic.h
, stb.c
- stb_init()
: stb.c
, stb_generic.h
- stb_restart()
: stb.c
, stb.h
- stdio_usb_disable()
: stdio_usb.c
, stdio_usb.h
- stdio_usb_enable()
: stdio_usb.h
, stdio_usb.c
- stdio_usb_getchar()
: stdio_usb.c
, stdio_usb.h
- stdio_usb_init()
: stdio_usb.h
, stdio_usb.c
- stdio_usb_putchar()
: stdio_usb.c
, stdio_usb.h
- store_nib()
: nwk_internal.h
- store_pairing_ref()
: rf4ce.h
- sw_timer_get_id()
: common_sw_timer.c
, common_sw_timer.h
- sw_timer_get_residual_time()
: common_sw_timer.c
, common_sw_timer.h
- sw_timer_get_time()
: common_sw_timer.c
, common_sw_timer.h
- sw_timer_init()
: common_sw_timer.c
, common_sw_timer.h
- sw_timer_is_running()
: common_sw_timer.h
, common_sw_timer.c
- sw_timer_next_timer_expiry_duration()
: common_sw_timer.c
, common_sw_timer.h
- sw_timer_run_residual_time()
: common_sw_timer.c
, common_sw_timer.h
- sw_timer_service()
: common_sw_timer.h
, common_sw_timer.c
- sw_timer_start()
: common_sw_timer.c
, common_sw_timer.h
- sw_timer_stop()
: common_sw_timer.c
, common_sw_timer.h
- switch_pll_on()
: tal.c
- sysclk_disable_cpu_module()
: uc3a3_a4/sysclk.h
- sysclk_disable_hsb_module()
: uc3a3_a4/sysclk.h
- sysclk_disable_pba_module()
: uc3a3_a4/sysclk.h
- sysclk_disable_pbb_module()
: sysclk.c
- sysclk_disable_peripheral_clock()
: uc3a3_a4/sysclk.h
- sysclk_disable_usb()
: sysclk.c
- sysclk_enable_cpu_module()
: uc3a3_a4/sysclk.h
- sysclk_enable_hsb_module()
: uc3a3_a4/sysclk.h
- sysclk_enable_pba_module()
: uc3a3_a4/sysclk.h
- sysclk_enable_pbb_module()
: sysclk.c
- sysclk_enable_peripheral_clock()
: uc3a3_a4/sysclk.h
- sysclk_enable_usb()
: sysclk.c
- sysclk_get_cpu_hz()
: uc3a3_a4/sysclk.h
- sysclk_get_hsb_hz()
: uc3a3_a4/sysclk.h
- sysclk_get_main_hz()
: uc3a3_a4/sysclk.h
- sysclk_get_pba_hz()
: uc3a3_a4/sysclk.h
- sysclk_get_pbb_hz()
: uc3a3_a4/sysclk.h
- sysclk_get_peripheral_bus_hz()
: uc3a3_a4/sysclk.h
- sysclk_init()
: sysclk.c
- sysclk_priv_disable_module()
: uc3a3_a4/sysclk.h
, sysclk.c
- sysclk_priv_enable_module()
: sysclk.c
, uc3a3_a4/sysclk.h
- sysclk_set_prescalers()
: uc3a3_a4/sysclk.h
- sysclk_set_source()
: uc3a3_a4/sysclk.h