- v -
- v
: API_UINT32_UNION
, API_UINT64_UNION
, _MIWI_TICK
, API_UINT16_UNION
- Val
: API_UINT16_UNION
, MAC_RECEIVED_PACKET
- val
: _system_clock_dfll_config
- Val
: _MIWI_TICK
, AT86RF212B_IFREG
, MACINIT_PARAM
, __CONNECTION_STATUS
, RADIO_STATUS
, MAC_TRANS_PARAM
, _DRIVER_UINT8_UNION_
, RECEIVED_MESSAGE
, P2P_STATUS
, ACTIVE_SCAN_RESULT
, CapabilityInfo
, API_UINT32_UNION
, JoinWish
, API_UINT64_UNION
- value
: tc_16bit_config
, tc_32bit_config
, tc_8bit_config
- voltage_scale_period
: system_voltage_regulator_config
- voltage_scale_step
: system_voltage_regulator_config