- b -
- b0
: _MIWI_TICK::_MIWI_TICK_bytes
, _DRIVER_UINT8_UNION_
- b1
: _DRIVER_UINT8_UNION_
, _MIWI_TICK::_MIWI_TICK_bytes
- b2
: _MIWI_TICK::_MIWI_TICK_bytes
, _DRIVER_UINT8_UNION_
- b3
: _DRIVER_UINT8_UNION_
, _MIWI_TICK::_MIWI_TICK_bytes
- b4
: _DRIVER_UINT8_UNION_
- b5
: _DRIVER_UINT8_UNION_
- b6
: _DRIVER_UINT8_UNION_
- b7
: _DRIVER_UINT8_UNION_
- battery
: AppMessage_t
- battery_power_switch
: system_battery_backup_power_switch_config
- baudrate
: usart_config
, spi_master_config
- beaconList
: searchConf_t
- bits
: CapabilityInfo
, JoinWish
, RECEIVED_MESSAGE
, featureMask_t
, _DRIVER_UINT8_UNION_
, MAC_TRANS_PARAM
, MAC_RECEIVED_PACKET
, MACINIT_PARAM
, RADIO_STATUS
, AT86RF212B_IFREG
- bkup_reset_on_tamper
: rtc_tamper_config
- block
: otauImageResponse_t
- blockAddr
: otauImageResponse_t
, otauImageRequest_t
- blockLength
: BlockHeaderSNv1_t
, BlockHeader_t
- blockOffset
: BlockHeaderSNv1_t
, BlockHeader_t
- blockSize
: otauImageResponse_t
, otauImageRequest_t
- bloomFilterValue
: beaconDescriptor_t
- board
: otauServerInfoResp_t
, otauClientInfoIndication_t
- board_version
: otauClientInfoIndication_t
, otauServerInfoResp_t
- boardName
: otauQueryImageRequest_t
, otauCurrentImage_t
, otauImageNotifyRequest_t
- boardVersion
: otauCurrentImage_t
, otauQueryImageRequest_t
, otauImageNotifyRequest_t
- bod33_action
: nvm_fusebits
- bod33_enable
: nvm_fusebits
- bod33_hysteresis
: nvm_fusebits
- bod33_level
: nvm_fusebits
- bootInfo
: app_table_tag
- bootloader_number_of_pages
: nvm_parameters
- bootloader_size
: nvm_fusebits
- broadcast
: MAC_RECEIVED_PACKET
, RECEIVED_MESSAGE
, MAC_TRANS_PARAM
- buffer
: miQueueBuffer
, circularBuffer_t
- byte
: _MIWI_TICK