- c -
- cdc_cli_output()
: USB-CDC-CLI-task.c
, demo-tasks.h
- check_requested_operating_mode()
: freertos_peripheral_control_private.h
, freertos_peripheral_control.c
- cli_cdc_disable()
: USB-CDC-CLI-task.c
, conf_usb.h
- cli_cdc_enable()
: conf_usb.h
, USB-CDC-CLI-task.c
- cli_cdc_rx_notify()
: USB-CDC-CLI-task.c
, conf_usb.h
- cli_vbus_event()
: USB-CDC-CLI-task.c
, conf_usb.h
- configure_interrupt_controller()
: freertos_peripheral_control.c
, freertos_peripheral_control_private.h
- configure_rx_dma()
: freertos_uart_serial.c
, freertos_usart_serial.c
- configure_timer_for_run_time_stats()
: run-time-stats-utils.c
, FreeRTOSConfig.h
- convert_16_bit_to_byte_address()
: compiler.h
- convert_16_bit_to_byte_array()
: compiler.h
- convert_64_bit_to_byte_array()
: compiler.h
- convert_byte_array_to_16_bit()
: compiler.h
- convert_byte_array_to_32_bit()
: compiler.h
- convert_byte_array_to_64_bit()
: compiler.h
- convert_spec_16_bit_to_byte_array()
: compiler.h
- cpu_irq_enter_critical()
: interrupt_sam_nvic.h
, interrupt_sam_nvic.c
- cpu_irq_is_enabled_flags()
: interrupt_sam_nvic.h
- cpu_irq_leave_critical()
: interrupt_sam_nvic.c
, interrupt_sam_nvic.h
- cpu_irq_restore()
: interrupt_sam_nvic.h
- cpu_irq_save()
: interrupt_sam_nvic.h
- create_peripheral_control_semaphores()
: freertos_peripheral_control.c
, freertos_peripheral_control_private.h
- create_task_command()
: CLI-commands.c
- create_usart_cli_task()
: USART-CLI-task.c
, demo-tasks.h
- create_usart_echo_test_tasks()
: USART-echo-tasks.c
, demo-tasks.h
- create_usb_cdc_cli_task()
: USB-CDC-CLI-task.c
, demo-tasks.h
- created_task()
: CLI-commands.c