Here is a list of all functions, variables, defines, enums, and typedefs with links to the files they belong to:
- r -
- RAD_TO_DEG
: constants.h
- RANGE
: bma180.h
- RANGE_16G
: bma220.h
- RANGE_2G
: bma020.h
, bma150.h
, bma220.h
- RANGE_4G
: bma150.h
, bma220.h
, bma020.h
- RANGE_8G
: bma020.h
, bma150.h
, bma220.h
- RANGE_FIELD
: bma220.h
- range_table
: bma180.c
, bma220.c
, bma222.c
, bma250.c
, hmc5883l.c
, imu3000.c
, kxtf9.c
, bma020.c
, bma150.c
- raw_to_scaled()
: sensor.h
- RCB256RFR2_XPRO
: board.h
- Rd_bitfield
: compiler.h
- Rd_bits
: compiler.h
- read
: twim.c
- READ_DELAY_MSEC
: hmc5883l.c
- READOUT_12BIT
: bma180.h
- REG_ADDR
: bma220.c
- reserved_09
: bma250.c
, bma222.c
- reserved_0a
: bma222.c
, bma250.c
- reset_cause_clear_causes()
: xmega_reset_cause.h
- reset_cause_get_causes()
: xmega_reset_cause.h
- reset_cause_t
: xmega_reset_cause.h
- RESET_DELAY_MSEC
: kxtf9.h
- reset_do_soft_reset()
: xmega_reset_cause.h
- RESET_INT
: bma220.h
- REVERSE_0DEG
: ak8975.h
- REVERSE_180DEG
: ak8975.h
- REVERSE_270DEG
: ak8975.h
- REVERSE_90DEG
: ak8975.h
- run_sensor_accel_test()
: unit_tests.c
- run_sensor_compass_test()
: unit_tests.c
- run_sensor_gyro_test()
: unit_tests.c
- run_sensor_init_test()
: unit_tests.c
- run_sensor_temp_test()
: unit_tests.c
- RZ600
: board.h
- RZ600_AT86RF212
: board.h
- RZ600_AT86RF230B
: board.h
- RZ600_AT86RF231
: board.h