Here is a list of all functions, variables, defines, enums, and typedefs with links to the files they belong to:
- c -
- C42364A_BATTERY_NONE
: c42364a.h
- C42364A_BATTERY_ONE
: c42364a.h
- C42364A_BATTERY_THREE
: c42364a.h
- C42364A_BATTERY_TWO
: c42364a.h
- c42364a_battery_value
: c42364a.h
- c42364a_blink_disable()
: c42364a_lcdca.c
, c42364a.h
- c42364a_blink_icon_start()
: c42364a_lcdca.c
, c42364a.h
- c42364a_blink_icon_stop()
: c42364a_lcdca.c
, c42364a.h
- c42364a_blink_screen()
: c42364a_lcdca.c
, c42364a.h
- c42364a_circular_animation_start()
: c42364a_lcdca.c
, c42364a.h
- c42364a_circular_animation_stop()
: c42364a_lcdca.c
, c42364a.h
- c42364a_clear_all()
: c42364a_lcdca.c
, c42364a.h
- c42364a_clear_icon()
: c42364a_lcdca.c
, c42364a.h
- c42364a_clear_numeric_dec()
: c42364a_lcdca.c
, c42364a.h
- c42364a_clear_text()
: c42364a_lcdca.c
, c42364a.h
- C42364A_CSR_LEFT
: c42364a.h
- C42364A_CSR_RIGHT
: c42364a.h
- C42364A_FIRST_14SEG_4C
: conf_c42364a_lcdca.h
- C42364A_FIRST_7SEG_4C
: conf_c42364a_lcdca.h
- C42364A_ICON_AM
: c42364a_segmap.h
- C42364A_ICON_ARM
: c42364a_segmap.h
- C42364A_ICON_AUDIO
: c42364a_segmap.h
- C42364A_ICON_AUDIO_PAUSE
: c42364a_segmap.h
- C42364A_ICON_AUDIO_PLAY
: c42364a_segmap.h
- C42364A_ICON_BAT
: c42364a_segmap.h
- C42364A_ICON_BAT_LEVEL_1
: c42364a_segmap.h
- C42364A_ICON_BAT_LEVEL_2
: c42364a_segmap.h
- C42364A_ICON_BAT_LEVEL_3
: c42364a_segmap.h
- C42364A_ICON_CHINESE
: c42364a_segmap.h
- C42364A_ICON_COLON
: c42364a_segmap.h
- C42364A_ICON_DEGREE_C
: c42364a_segmap.h
- C42364A_ICON_DEGREE_F
: c42364a_segmap.h
- C42364A_ICON_DOT_1
: c42364a_segmap.h
- C42364A_ICON_DOT_2
: c42364a_segmap.h
- C42364A_ICON_DOT_3
: c42364a_segmap.h
- C42364A_ICON_DOT_4
: c42364a_segmap.h
- C42364A_ICON_ERROR
: c42364a_segmap.h
- C42364A_ICON_MILLI_VOLT
: c42364a_segmap.h
- C42364A_ICON_MINUS
: c42364a_segmap.h
- C42364A_ICON_MINUS_SEG1
: c42364a_segmap.h
- C42364A_ICON_MINUS_SEG2
: c42364a_segmap.h
- C42364A_ICON_PM
: c42364a_segmap.h
- C42364A_ICON_USB
: c42364a_segmap.h
- C42364A_ICON_VOLT
: c42364a_segmap.h
- C42364A_ICON_WLESS
: c42364a_segmap.h
- c42364a_init()
: c42364a_lcdca.c
, c42364a.h
- C42364A_LCD_DUTY
: conf_c42364a_lcdca.h
- C42364A_NB_OF_COM
: conf_c42364a_lcdca.h
- C42364A_NB_OF_SEG
: conf_c42364a_lcdca.h
- C42364A_PORT_MASK
: conf_c42364a_lcdca.h
- c42364a_set_contrast()
: c42364a_lcdca.c
, c42364a.h
- c42364a_show_all()
: c42364a_lcdca.c
, c42364a.h
- c42364a_show_battery()
: c42364a_lcdca.c
, c42364a.h
- c42364a_show_icon()
: c42364a_lcdca.c
, c42364a.h
- c42364a_show_numeric_dec()
: c42364a_lcdca.c
, c42364a.h
- c42364a_show_text()
: c42364a_lcdca.c
, c42364a.h
- c42364a_text_scrolling_start()
: c42364a_lcdca.c
, c42364a.h
- c42364a_text_scrolling_stop()
: c42364a_lcdca.c
, c42364a.h
- C42364A_WIDTH_14SEG_4C
: conf_c42364a_lcdca.h
- C42364A_WIDTH_7SEG_4C
: conf_c42364a_lcdca.h
- c42364a_write_alphanum_packet()
: c42364a_lcdca.c
, c42364a.h
- c42364a_write_num_packet()
: c42364a_lcdca.c
, c42364a.h
- CCPU_ENDIAN_TO_LE16
: compiler.h
- CCPU_ENDIAN_TO_LE32
: compiler.h
- CCPU_ENDIAN_TO_LE64
: compiler.h
- CLE16_TO_CPU_ENDIAN
: compiler.h
- CLE32_TO_CPU_ENDIAN
: compiler.h
- CLE64_TO_CPU_ENDIAN
: compiler.h
- Clr_bits
: compiler.h
- clz
: compiler.h
- CMD_ID_OCTET
: compiler.h
- COM_PORT_RX_GPIO
: sam4l_ek.h
- COM_PORT_RX_MUX
: sam4l_ek.h
- COM_PORT_RX_PIN
: sam4l_ek.h
- COM_PORT_TX_GPIO
: sam4l_ek.h
- COM_PORT_TX_MUX
: sam4l_ek.h
- COM_PORT_TX_PIN
: sam4l_ek.h
- COM_PORT_USART
: sam4l_ek.h
- COM_PORT_USART_ID
: sam4l_ek.h
- COMPILER_ALIGNED
: compiler.h
- COMPILER_PACK_RESET
: compiler.h
- COMPILER_PACK_SET
: compiler.h
- COMPILER_PRAGMA
: compiler.h
- COMPILER_WORD_ALIGNED
: compiler.h
- CONF_BOARD_BL
: conf_board.h
- CONF_BOARD_BM_USART
: conf_board.h
- CONF_BOARD_COM_PORT
: conf_board.h
- CONF_C42364A_BLINK_TIMER
: conf_c42364a_lcdca.h
- CONF_C42364A_CIRCULAR_ANIMATION_TIMER
: conf_c42364a_lcdca.h
- CONF_C42364A_CLKDIV
: conf_c42364a_lcdca.h
- CONF_C42364A_CONTRAST
: conf_c42364a_lcdca.h
- CONF_C42364A_FC0
: conf_c42364a_lcdca.h
- CONF_C42364A_FC1
: conf_c42364a_lcdca.h
- CONF_C42364A_FC2
: conf_c42364a_lcdca.h
- CONF_C42364A_PRES
: conf_c42364a_lcdca.h
- CONF_C42364A_TEXT_SCROLLING_TIMER
: conf_c42364a_lcdca.h
- CONF_C42364A_X_BIAS
: conf_c42364a_lcdca.h
- CONF_LCDCA_SOURCE_CLK
: conf_lcdca.h
- CONF_UART
: conf_uart_serial.h
- CONF_UART_BAUDRATE
: conf_uart_serial.h
- CONF_UART_CHAR_LENGTH
: conf_uart_serial.h
- CONF_UART_PARITY
: conf_uart_serial.h
- CONF_UART_STOP_BITS
: conf_uart_serial.h
- CONFIG_HCACHE_ENABLE
: sam4l/sysclk.h
- CONFIG_INTERRUPT_FORCE_INTC
: interrupt.h
- CONFIG_RCFAST_FRANGE
: sam4l/osc.h
, conf_clock.h
- CONFIG_SLEEPMGR_ENABLE
: conf_sleepmgr.h
- CONFIG_SYSCLK_CPU_DIV
: conf_clock.h
, sam4l/sysclk.h
- CONFIG_SYSCLK_INIT_CPUMASK
: sam4l/sysclk.h
- CONFIG_SYSCLK_INIT_HSBMASK
: sam4l/sysclk.h
- CONFIG_SYSCLK_INIT_PBAMASK
: sam4l/sysclk.h
- CONFIG_SYSCLK_INIT_PBBMASK
: sam4l/sysclk.h
- CONFIG_SYSCLK_INIT_PBCMASK
: sam4l/sysclk.h
- CONFIG_SYSCLK_INIT_PBDMASK
: sam4l/sysclk.h
- CONFIG_SYSCLK_PBA_DIV
: conf_clock.h
, sam4l/sysclk.h
- CONFIG_SYSCLK_PBB_DIV
: conf_clock.h
, sam4l/sysclk.h
- CONFIG_SYSCLK_PBC_DIV
: conf_clock.h
, sam4l/sysclk.h
- CONFIG_SYSCLK_PBD_DIV
: conf_clock.h
, sam4l/sysclk.h
- CONFIG_SYSCLK_SOURCE
: sam4l/sysclk.h
, conf_clock.h
- CONFIG_USBCLK_DIV
: sam4l/sysclk.h
- CONFIG_USBCLK_SOURCE
: sam4l/sysclk.h
- configure_console()
: c42364a_example.c
- convert_16_bit_to_byte_address()
: compiler.h
- convert_16_bit_to_byte_array()
: compiler.h
- convert_64_bit_to_byte_array()
: compiler.h
- convert_byte_array_to_16_bit()
: compiler.h
- convert_byte_array_to_32_bit()
: compiler.h
- convert_byte_array_to_64_bit()
: compiler.h
- convert_spec_16_bit_to_byte_array()
: compiler.h
- cpu_delay_ms
: cycle_counter.h
- cpu_delay_us
: cycle_counter.h
- CPU_ENDIAN_TO_LE16
: compiler.h
- CPU_ENDIAN_TO_LE32
: compiler.h
- CPU_ENDIAN_TO_LE64
: compiler.h
- cpu_irq_critical_section_counter
: interrupt_sam_nvic.h
- cpu_irq_disable
: interrupt_sam_nvic.h
- cpu_irq_enable
: interrupt_sam_nvic.h
- cpu_irq_enter_critical()
: interrupt_sam_nvic.c
, interrupt_sam_nvic.h
- cpu_irq_is_enabled
: interrupt_sam_nvic.h
- cpu_irq_is_enabled_flags()
: interrupt_sam_nvic.h
- cpu_irq_leave_critical()
: interrupt_sam_nvic.c
, interrupt_sam_nvic.h
- cpu_irq_prev_interrupt_state
: interrupt_sam_nvic.h
- cpu_irq_restore()
: interrupt_sam_nvic.h
- cpu_irq_save()
: interrupt_sam_nvic.h
- cpu_ms_2_cy
: cycle_counter.h
- CPU_SRC_CRIPOSC
: board_monitor.h
- CPU_SRC_DFLL
: board_monitor.h
- CPU_SRC_NA
: board_monitor.h
- CPU_SRC_OSC0
: board_monitor.h
- CPU_SRC_PLL
: board_monitor.h
- CPU_SRC_RC1M
: board_monitor.h
- CPU_SRC_RC4M
: board_monitor.h
- CPU_SRC_RC80M
: board_monitor.h
- CPU_SRC_RCSYS
: board_monitor.h
- cpu_src_t
: board_monitor.h
- cpu_to_be16
: compiler.h
- CPU_TO_BE16
: compiler.h
- cpu_to_be32
: compiler.h
- CPU_TO_BE32
: compiler.h
- cpu_to_le16
: compiler.h
- CPU_TO_LE16
: compiler.h
- cpu_to_le32
: compiler.h
- CPU_TO_LE32
: compiler.h
- cpu_us_2_cy
: cycle_counter.h
- ctz
: compiler.h