#include <prime.h>
Data Fields | |
uint8_t | dmac [PRIME_MAC_LENGTH] |
uint16_t | dsid |
uint8_t | dstlcid |
uint16_t | dstlnid |
uint8_t | dstmac [PRIME_MAC_LENGTH] |
uint16_t | dstsid |
uint8_t | srclcid |
uint16_t | srclnid |
uint8_t | srcmac [PRIME_MAC_LENGTH] |
uint16_t | srcsid |
uint8_t MlmeDirectConn::dmac[PRIME_MAC_LENGTH] |
uint16_t MlmeDirectConn::dsid |
uint8_t MlmeDirectConn::dstlcid |
uint16_t MlmeDirectConn::dstlnid |
uint8_t MlmeDirectConn::dstmac[PRIME_MAC_LENGTH] |
uint16_t MlmeDirectConn::dstsid |
uint8_t MlmeDirectConn::srclcid |
uint16_t MlmeDirectConn::srclnid |
uint8_t MlmeDirectConn::srcmac[PRIME_MAC_LENGTH] |
uint16_t MlmeDirectConn::srcsid |