#include <asf.h>
Macros | |
#define | CRC8_POLYNOMIAL (0x31) |
#define | EFLASH_BLANK_BYTE (0xFF) |
#define | STORAGE_CRITICAL_ENTER() (__disable_irq()) |
#define | STORAGE_CRITICAL_EXIT() (__enable_irq()) |
#define | STORAGE_RESOURCE_GIVE() {storage_setbusy(false);} |
#define | STORAGE_RESOURCE_TAKE() {if(storage_isbusy()) {return STR_BUSY;} else {storage_setbusy(true);}} |
Typedefs | |
typedef enum storage_status_s | storage_status_t |
Enumerations | |
enum | storage_status_s { STR_OK = 0, STR_BAD_LEN, STR_BAD_OFFSET, STR_HAL_ERR, STR_INCONSISTENCY, STR_BADALIGN, STR_VER_ERR, STR_BUSY } |
Functions | |
void | frag_base_set (uint32_t base_idx) |
void | frag_init (void) |
void | frag_redund_set (uint32_t redund_idx, uint32_t offset) |
void | print_frame (uint8_t *data, uint32_t len) |
uint8_t | storage_calc_crc8 (uint8_t *data, uint8_t length, uint8_t initCRC) |
storage_status_t | storage_check_blank (void) |
storage_status_t | storage_erase (void) |
uint8_t | storage_fragcheck (uint32_t idx, uint32_t M) |
void | storage_get_own_version (uint32_t *fw, uint32_t *hw) |
storage_status_t | storage_init (void) |
bool | storage_isbusy (void) |
storage_status_t | storage_read_block (uint32_t idx, uint32_t M, uint8_t *data, uint32_t len, uint32_t fsize) |
void | storage_setbusy (bool busy) |
storage_status_t | storage_validate_img (uint32_t size, uint8_t expCRC) |
storage_status_t | storage_write_appinfo (uint32_t len, uint8_t crc) |
storage_status_t | storage_write_block (uint32_t idx, uint32_t M, uint8_t *data, uint32_t len, uint32_t fsize) |
#define CRC8_POLYNOMIAL (0x31) |
#define EFLASH_BLANK_BYTE (0xFF) |
#define STORAGE_CRITICAL_ENTER | ( | ) | (__disable_irq()) |
#define STORAGE_CRITICAL_EXIT | ( | ) | (__enable_irq()) |
#define STORAGE_RESOURCE_GIVE | ( | ) | {storage_setbusy(false);} |
#define STORAGE_RESOURCE_TAKE | ( | ) | {if(storage_isbusy()) {return STR_BUSY;} else {storage_setbusy(true);}} |
typedef enum storage_status_s storage_status_t |
enum storage_status_s |
void frag_base_set | ( | uint32_t | base_idx | ) |
void frag_init | ( | void | ) |
void frag_redund_set | ( | uint32_t | redund_idx, |
uint32_t | offset | ||
) |
void print_frame | ( | uint8_t * | data, |
uint32_t | len | ||
) |
uint8_t storage_calc_crc8 | ( | uint8_t * | data, |
uint8_t | length, | ||
uint8_t | initCRC | ||
) |
storage_status_t storage_check_blank | ( | void | ) |
storage_status_t storage_erase | ( | void | ) |
uint8_t storage_fragcheck | ( | uint32_t | idx, |
uint32_t | M | ||
) |
void storage_get_own_version | ( | uint32_t * | fw, |
uint32_t * | hw | ||
) |
storage_status_t storage_init | ( | void | ) |
bool storage_isbusy | ( | void | ) |
storage_status_t storage_read_block | ( | uint32_t | idx, |
uint32_t | M, | ||
uint8_t * | data, | ||
uint32_t | len, | ||
uint32_t | fsize | ||
) |
void storage_setbusy | ( | bool | busy | ) |
storage_status_t storage_validate_img | ( | uint32_t | size, |
uint8_t | expCRC | ||
) |
storage_status_t storage_write_appinfo | ( | uint32_t | len, |
uint8_t | crc | ||
) |
storage_status_t storage_write_block | ( | uint32_t | idx, |
uint32_t | M, | ||
uint8_t * | data, | ||
uint32_t | len, | ||
uint32_t | fsize | ||
) |