- i -
- i
: services/eeprom/emulator/main_array/unit_test/unit_test.c
, p2p_demo.c
, star_demo.c
, services/eeprom/emulator/rwwee_array/unit_test/unit_test.c
- i2c_dma_resource
: qs_i2c_slave_dma.c
- i2c_master_instance
: drivers/sercom/i2c/unit_test/unit_test.c
, qs_i2c_master_callback.c
, qs_i2c_master_basic_use.c
, edbg-eui.c
, qs_i2c_master_dma.c
- i2c_slave_instance
: qs_i2c_slave_callback.c
, drivers/sercom/i2c/unit_test/unit_test.c
, qs_i2c_slave_basic_use.c
, qs_i2c_slave_dma.c
- ieee11073_g_metadata_in
: ieee11073_skeleton.c
- ieee11073_g_metadata_out
: ieee11073_skeleton.c
- ieee11073_g_opaquedata_in
: ieee11073_skeleton.c
- ieee11073_g_opaquedata_out
: ieee11073_skeleton.c
- ieee11073_g_phdc_metadata_in
: ieee11073_skeleton.c
- ieee11073_g_phdc_metadata_out
: ieee11073_skeleton.c
- IEEESeqNum
: mimac_at86rf.c
- image_crc
: client_upgrade.c
- image_end
: client_upgrade.c
- image_index
: client_upgrade.c
- image_size
: client_upgrade.c
- imageReqRetry
: client_upgrade.c
- indirectFrameQueue
: miwi_p2p_star.c
- init_success
: drivers/events/unit_test/unit_test.c
, services/eeprom/emulator/rwwee_array/unit_test/unit_test.c
, services/eeprom/emulator/main_array/unit_test/unit_test.c
- interrupt_flag
: drivers/rtc/unit_test_calendar/unit_test.c
, drivers/extint/unit_test/unit_test.c
, drivers/rtc/unit_test_count/unit_test.c
- is_ready
: qs_system_interrupt.c
- iso7816_gs_frequency
: iso7816.c
- iso7816_pin_rst
: iso7816.c
- iso7816_usart_module
: iso7816.c
- iso7816_usart_status
: iso7816.c
- itemsToStore
: wlPdsDataServer.c