#include <server_notify.h>
uint8_t otauServerInfoResp_t::board[10] |
uint8_t otauServerInfoResp_t::board_version[5] |
uint8_t otauServerInfoResp_t::firmware[10] |
uint8_t otauServerInfoResp_t::firmware_version[5] |
uint64_t otauServerInfoResp_t::ieee_addr |
addr_mode_t otauServerInfoResp_t::ieee_addr_mode |
uint16_t otauServerInfoResp_t::max_app_payload |
uint16_t otauServerInfoResp_t::max_phy_payload |
uint16_t otauServerInfoResp_t::pan_id |
uint16_t otauServerInfoResp_t::short_addr |
addr_mode_t otauServerInfoResp_t::short_addr_mode |
uint8_t otauServerInfoResp_t::supported_modes |