- b -
- b0
: _DRIVER_UINT8_UNION_
, _MIWI_TICK::_MIWI_TICK_bytes
- b1
: _MIWI_TICK::_MIWI_TICK_bytes
, _DRIVER_UINT8_UNION_
- b2
: _DRIVER_UINT8_UNION_
, _MIWI_TICK::_MIWI_TICK_bytes
- b3
: _MIWI_TICK::_MIWI_TICK_bytes
, _DRIVER_UINT8_UNION_
- b4
: _DRIVER_UINT8_UNION_
- b5
: _DRIVER_UINT8_UNION_
- b6
: _DRIVER_UINT8_UNION_
- b7
: _DRIVER_UINT8_UNION_
- backupState
: _gEstConnection
, _resyncConnection
- battery_power_switch
: system_battery_backup_power_switch_config
- baud_rate
: i2c_master_config
- baudrate
: spi_master_config
, usart_config
- bits
: P2P_STATUS
, __CONNECTION_STATUS
, ACTIVE_SCAN_RESULT
, CapabilityInfo
, MAC_RECEIVED_PACKET
, JoinWish
, RECEIVED_MESSAGE
, _DRIVER_UINT8_UNION_
, MAC_TRANS_PARAM
, MACINIT_PARAM
, RADIO_STATUS
, AT86RF212B_IFREG
- bkup_reset_on_tamper
: rtc_tamper_config
- blockLength
: BlockHeaderSNv1_t
, BlockHeader_t
- blockOffset
: BlockHeaderSNv1_t
, BlockHeader_t
- bod33_action
: nvm_fusebits
- bod33_enable
: nvm_fusebits
- bod33_hysteresis
: nvm_fusebits
- bod33_level
: nvm_fusebits
- bootloader_number_of_pages
: nvm_parameters
- bootloader_size
: nvm_fusebits
- broadcast
: RECEIVED_MESSAGE
, MAC_RECEIVED_PACKET
, MAC_TRANS_PARAM
, _DataFrame_t
- buffer
: miQueueBuffer
- buffer_timeout
: i2c_master_config
- byte
: _MIWI_TICK