Here is a list of all functions, variables, defines, enums, and typedefs with links to the files they belong to:
- i -
- i
: uip_arp.c
- i2c_master_baud_rate
: i2c_master.h
- I2C_MASTER_BAUD_RATE_100KHZ
: i2c_master.h
- I2C_MASTER_BAUD_RATE_400KHZ
: i2c_master.h
- i2c_master_disable()
: i2c_master.h
- i2c_master_enable()
: i2c_master.h
- i2c_master_get_config_defaults()
: i2c_master.h
- i2c_master_inactive_timeout
: i2c_master.h
- I2C_MASTER_INACTIVE_TIMEOUT_105US
: i2c_master.h
- I2C_MASTER_INACTIVE_TIMEOUT_205US
: i2c_master.h
- I2C_MASTER_INACTIVE_TIMEOUT_55US
: i2c_master.h
- I2C_MASTER_INACTIVE_TIMEOUT_DISABLED
: i2c_master.h
- i2c_master_init()
: i2c_master.c
, i2c_master.h
- i2c_master_instance
: edbg-eui.c
- i2c_master_interrupt_flag
: i2c_master.h
- I2C_MASTER_INTERRUPT_READ
: i2c_master.h
- I2C_MASTER_INTERRUPT_WRITE
: i2c_master.h
- i2c_master_is_syncing()
: i2c_master.h
- i2c_master_lock()
: i2c_master.h
- i2c_master_read_byte()
: i2c_master.c
, i2c_master.h
- i2c_master_read_packet_wait()
: i2c_master.c
, i2c_master.h
- i2c_master_read_packet_wait_no_nack()
: i2c_master.c
, i2c_master.h
- i2c_master_read_packet_wait_no_stop()
: i2c_master.c
, i2c_master.h
- i2c_master_reset()
: i2c_master.c
, i2c_master.h
- i2c_master_send_nack()
: i2c_master.h
, i2c_master.c
- i2c_master_send_stop()
: i2c_master.c
, i2c_master.h
- i2c_master_start_hold_time
: i2c_master.h
- I2C_MASTER_START_HOLD_TIME_300NS_600NS
: i2c_master.h
- I2C_MASTER_START_HOLD_TIME_400NS_800NS
: i2c_master.h
- I2C_MASTER_START_HOLD_TIME_50NS_100NS
: i2c_master.h
- I2C_MASTER_START_HOLD_TIME_DISABLED
: i2c_master.h
- i2c_master_unlock()
: i2c_master.h
- i2c_master_write_byte()
: i2c_master.c
, i2c_master.h
- i2c_master_write_packet_wait()
: i2c_master.c
, i2c_master.h
- i2c_master_write_packet_wait_no_stop()
: i2c_master.c
, i2c_master.h
- i2c_transfer_direction
: i2c_common.h
- I2C_TRANSFER_READ
: i2c_common.h
- I2C_TRANSFER_WRITE
: i2c_common.h
- IC_TYPE
: conf_board.h
- ICMP6_DST_UNREACH
: uip-icmp6.h
- ICMP6_DST_UNREACH_ADDR
: uip-icmp6.h
- ICMP6_DST_UNREACH_ADMIN
: uip-icmp6.h
- ICMP6_DST_UNREACH_BEYONDSCOPE
: uip-icmp6.h
- ICMP6_DST_UNREACH_NOPORT
: uip-icmp6.h
- ICMP6_DST_UNREACH_NOROUTE
: uip-icmp6.h
- ICMP6_DST_UNREACH_NOTNEIGHBOR
: uip-icmp6.h
- ICMP6_ECHO
: ip64.c
- ICMP6_ECHO_REPLY
: ip64.c
, uip-icmp6.h
- ICMP6_ECHO_REQUEST
: uip-icmp6.h
- ICMP6_NA
: uip-icmp6.h
- icmp6_new()
: tcpip.h
, tcpip.c
- ICMP6_NS
: uip-icmp6.h
- ICMP6_PACKET_TOO_BIG
: uip-icmp6.h
- ICMP6_PARAM_PROB
: uip-icmp6.h
- ICMP6_PARAMPROB_HEADER
: uip-icmp6.h
- ICMP6_PARAMPROB_NEXTHEADER
: uip-icmp6.h
- ICMP6_PARAMPROB_OPTION
: uip-icmp6.h
- ICMP6_PRIV_EXP_100
: uip-icmp6.h
- ICMP6_PRIV_EXP_101
: uip-icmp6.h
- ICMP6_PRIV_EXP_200
: uip-icmp6.h
- ICMP6_PRIV_EXP_201
: uip-icmp6.h
- ICMP6_RA
: uip-icmp6.h
- ICMP6_REDIRECT
: uip-icmp6.h
- ICMP6_ROLL_TM
: uip-icmp6.h
- ICMP6_RPL
: uip-icmp6.h
- ICMP6_RS
: uip-icmp6.h
- ICMP6_TIME_EXCEED_REASSEMBLY
: uip-icmp6.h
- ICMP6_TIME_EXCEED_TRANSIT
: uip-icmp6.h
- ICMP6_TIME_EXCEEDED
: uip-icmp6.h
- ICMP_ECHO
: uip-fw.c
, ip64.c
- ICMP_ECHO_REPLY
: ip64.c
- ICMP_TE
: uip-fw.c
- ICMPBUF
: uip-fw.c
- id
: uaodv.c
- IEEE802154_CONF_PANID
: contiki-conf.h
- IEEE802154_PANID
: frame802154.h
- if()
: trx_access.c
, queuebuf.c
, dhcpc.c
, psock.c
, dhcpv4.c
, httpd-cgi.c
, httpd.c
- ifft()
: ifft.c
, ifft.h
- IGNORE_CHAR
: serial-line.c
- ilog2()
: ifft.c
- IMIN
: dhcpc.c
, dhcpv4.c
- INACTIVE
: watchdog.c
- increase_mapped_port()
: ip64-addrmap.c
- index_from_item()
: nbr-table.c
- index_from_key()
: nbr-table.c
- index_from_lladdr()
: nbr-table.c
- INFINITE_RANK
: rpl-private.h
- init
: dhcpv4.c
, nullradio.c
, tcp-socket.c
, udp-socket.c
, contikimac.c
, csma.c
, nullmac.c
, nullrdc-noframer.c
, nullrdc.c
, http-socket.c
, ip64-eth-interface.c
, ip64-null-driver.c
, ip64-slip-interface.c
, ksz8851snl-ip64-driver.c
, dhcpc.c
- init_connection()
: websocket-http-client.c
- init_simple_udp()
: simple-udp.c
- inited
: websocket.c
- initialized
: ctimer.c
, framer-802154.c
- input()
: sicslowpan.c
, http-socket.c
- input_callback
: slip.c
, ip64-slip-interface.c
- input_handler_lookup()
: uip-icmp6.c
- input_packet()
: contikimac.c
, csma.c
- input_pt()
: http-socket.c
- instance_table
: rpl-dag.c
, rpl-private.h
- INT_MASK
: ksz8851snl_reg.h
- INT_PHY
: ksz8851snl_reg.h
- INT_PRIORITY_PIO
: conf_eth.h
- INT_PRIORITY_SPI
: conf_eth.h
- INT_RX
: ksz8851snl_reg.h
- INT_RX_OVERRUN
: ksz8851snl_reg.h
- INT_RX_SPI_ERROR
: ksz8851snl_reg.h
- INT_RX_STOPPED
: ksz8851snl_reg.h
- INT_RX_WOL_DELAY_ENERGY
: ksz8851snl_reg.h
- INT_RX_WOL_ENERGY
: ksz8851snl_reg.h
- INT_RX_WOL_FRAME
: ksz8851snl_reg.h
- INT_RX_WOL_LINKUP
: ksz8851snl_reg.h
- INT_RX_WOL_MAGIC
: ksz8851snl_reg.h
- INT_TX
: ksz8851snl_reg.h
- INT_TX_SPACE
: ksz8851snl_reg.h
- INT_TX_STOPPED
: ksz8851snl_reg.h
- INTER_PACKET_DEADLINE
: contikimac.c
- INTER_PACKET_INTERVAL
: contikimac.c
- interface_init()
: ip64.c
- interface_output()
: ip64.c
- interrupt_callback_in_progress
: rf212b.c
- interrupt_callback_wants_poll
: rf212b.c
- invert
: leds.c
- IO_SUPPLY
: sam0_sensors.h
- ip64_4to6()
: ip64.c
, ip64.h
- ip64_6to4()
: ip64.c
, ip64.h
- ip64_addr_4to6()
: ip64-addr.c
, ip64-addr.h
- ip64_addr_6to4()
: ip64-addr.c
, ip64-addr.h
- ip64_addr_copy4()
: ip64-addr.c
, ip64-addr.h
- ip64_addr_copy6()
: ip64-addr.c
, ip64-addr.h
- IP64_ADDRMAP_CONF_ENTRIES
: subplatform-conf.h
- ip64_addrmap_create()
: ip64-addrmap.c
, ip64-addrmap.h
- ip64_addrmap_init()
: ip64-addrmap.c
, ip64-addrmap.h
- ip64_addrmap_list()
: ip64-addrmap.c
, ip64-addrmap.h
- ip64_addrmap_lookup()
: ip64-addrmap.c
, ip64-addrmap.h
- ip64_addrmap_lookup_port()
: ip64-addrmap.c
, ip64-addrmap.h
- ip64_addrmap_set_lifetime()
: ip64-addrmap.c
, ip64-addrmap.h
- ip64_addrmap_set_recycleble()
: ip64-addrmap.c
, ip64-addrmap.h
- ip64_arp_arp_input()
: ip64-arp.c
, ip64-arp.h
- ip64_arp_check_cache()
: ip64-arp.c
, ip64-arp.h
- ip64_arp_create_arp_request()
: ip64-arp.c
, ip64-arp.h
- ip64_arp_create_ethhdr()
: ip64-arp.c
, ip64-arp.h
- ip64_arp_init()
: ip64-arp.c
, ip64-arp.h
- ip64_arp_ip_input()
: ip64-arp.h
- ip64_arp_ip_output()
: ip64-arp.h
- ip64_arp_timer()
: ip64-arp.c
, ip64-arp.h
- IP64_CONF_DHCP
: ip64-conf.h
- IP64_CONF_ETH_DRIVER
: ip64-conf.h
, ip64-conf-example.h
- IP64_CONF_INPUT
: ip64-conf.h
, ip64-conf-example.h
- IP64_CONF_UIP_FALLBACK_INTERFACE
: ip64-conf.h
, ip64-conf-example.h
- ip64_dhcpc_appcall()
: dhcpv4.c
, ip64-dhcpc.h
- IP64_DHCPC_CLIENT_PORT
: dhcpv4.c
- ip64_dhcpc_configured()
: ip64-ipv4-dhcp.c
, ip64-dhcpc.h
- ip64_dhcpc_init()
: ip64-dhcpc.h
, dhcpv4.c
- ip64_dhcpc_request()
: dhcpv4.c
, ip64-dhcpc.h
- IP64_DHCPC_SERVER_PORT
: dhcpv4.c
- ip64_dhcpc_unconfigured()
: ip64-ipv4-dhcp.c
, ip64-dhcpc.h
- ip64_draddr
: ip64.c
- ip64_eth_addr
: ip64-eth.c
, ip64-eth.h
- ip64_eth_addr_set()
: ip64-eth.c
, ip64-eth.h
- IP64_ETH_DRIVER
: ip64.h
- ip64_eth_interface
: ip64-eth-interface.c
, ip64-eth-interface.h
- ip64_eth_interface_input()
: ip64-eth-interface.c
, ip64-eth-interface.h
- IP64_ETH_TYPE_ARP
: ip64-eth.h
- IP64_ETH_TYPE_IP
: ip64-eth.h
- IP64_ETH_TYPE_IPV6
: ip64-eth.h
- ip64_get_draddr()
: ip64.h
, ip64.c
- ip64_get_hostaddr()
: ip64.c
, ip64.h
- ip64_get_netmask()
: ip64.c
, ip64.h
- ip64_hostaddr
: ip64.c
- ip64_hostaddr_configured
: ip64.c
- ip64_hostaddr_is_configured()
: ip64.c
, ip64.h
- ip64_init()
: ip64.c
, ip64.h
- IP64_INPUT
: ip64.h
- ip64_ipv4_dhcp_init()
: ip64-ipv4-dhcp.h
, ip64-ipv4-dhcp.c
- ip64_netmask
: ip64.c
- ip64_null_driver
: ip64-null-driver.c
, ip64-null-driver.h
- ip64_packet_buffer
: ip64.c
, ip64.h
- ip64_packet_buffer_aligned
: ip64.c
- ip64_packet_buffer_maxlen
: ip64.c
, ip64.h
- ip64_set_draddr()
: ip64.c
, ip64.h
- ip64_set_hostaddr()
: ip64.h
, ip64.c
- ip64_set_ipv4_address()
: ip64.c
, ip64.h
- ip64_set_ipv6_address()
: ip64.h
, ip64.c
- ip64_set_netmask()
: ip64.c
, ip64.h
- ip64_slip_interface
: ip64-slip-interface.h
, ip64-slip-interface.c
- ip64_slip_interface_input()
: ip64-slip-interface.c
, ip64-slip-interface.h
- ip64_special_ports_incoming_is_special()
: ip64-special-ports.c
, ip64-special-ports.h
- ip64_special_ports_outgoing_is_special()
: ip64-special-ports.h
, ip64-special-ports.c
- ip64_special_ports_translate_incoming()
: ip64-special-ports.h
, ip64-special-ports.c
- ip64_special_ports_translate_outgoing()
: ip64-special-ports.h
, ip64-special-ports.c
- ip64_tap_driver
: ip64-tap-driver.h
- ip64_uip_fallback_interface
: ip64.c
- ip64_webserver_http_10
: ip64-webserver-http-strings.c
, ip64-webserver-http-strings.h
- ip64_webserver_http_11
: ip64-webserver-http-strings.c
, ip64-webserver-http-strings.h
- ip64_webserver_http_200
: ip64-webserver-http-strings.h
, ip64-webserver-http-strings.c
- ip64_webserver_http_301
: ip64-webserver-http-strings.c
, ip64-webserver-http-strings.h
- ip64_webserver_http_302
: ip64-webserver-http-strings.c
, ip64-webserver-http-strings.h
- ip64_webserver_http_404_html
: ip64-webserver-http-strings.h
, ip64-webserver-http-strings.c
- ip64_webserver_http_content_type
: ip64-webserver-http-strings.h
, ip64-webserver-http-strings.c
- ip64_webserver_http_content_type_binary
: ip64-webserver-http-strings.h
, ip64-webserver-http-strings.c
- ip64_webserver_http_content_type_css
: ip64-webserver-http-strings.c
, ip64-webserver-http-strings.h
- ip64_webserver_http_content_type_gif
: ip64-webserver-http-strings.h
, ip64-webserver-http-strings.c
- ip64_webserver_http_content_type_html
: ip64-webserver-http-strings.c
, ip64-webserver-http-strings.h
- ip64_webserver_http_content_type_jpg
: ip64-webserver-http-strings.h
, ip64-webserver-http-strings.c
- ip64_webserver_http_content_type_plain
: ip64-webserver-http-strings.h
, ip64-webserver-http-strings.c
- ip64_webserver_http_content_type_png
: ip64-webserver-http-strings.h
, ip64-webserver-http-strings.c
- ip64_webserver_http_content_type_text
: ip64-webserver-http-strings.h
, ip64-webserver-http-strings.c
- ip64_webserver_http_crnl
: ip64-webserver-http-strings.h
, ip64-webserver-http-strings.c
- ip64_webserver_http_css
: ip64-webserver-http-strings.c
, ip64-webserver-http-strings.h
- ip64_webserver_http_get
: ip64-webserver-http-strings.h
, ip64-webserver-http-strings.c
- ip64_webserver_http_gif
: ip64-webserver-http-strings.c
, ip64-webserver-http-strings.h
- ip64_webserver_http_header_200
: ip64-webserver-http-strings.c
, ip64-webserver-http-strings.h
- ip64_webserver_http_header_404
: ip64-webserver-http-strings.c
, ip64-webserver-http-strings.h
- ip64_webserver_http_host
: ip64-webserver-http-strings.h
, ip64-webserver-http-strings.c
- ip64_webserver_http_htm
: ip64-webserver-http-strings.h
, ip64-webserver-http-strings.c
- ip64_webserver_http_html
: ip64-webserver-http-strings.h
, ip64-webserver-http-strings.c
- ip64_webserver_http_http
: ip64-webserver-http-strings.h
, ip64-webserver-http-strings.c
- ip64_webserver_http_index_htm
: ip64-webserver-http-strings.c
, ip64-webserver-http-strings.h
- ip64_webserver_http_index_html
: ip64-webserver-http-strings.h
, ip64-webserver-http-strings.c
- ip64_webserver_http_jpg
: ip64-webserver-http-strings.h
, ip64-webserver-http-strings.c
- ip64_webserver_http_location
: ip64-webserver-http-strings.c
, ip64-webserver-http-strings.h
- ip64_webserver_http_png
: ip64-webserver-http-strings.h
, ip64-webserver-http-strings.c
- ip64_webserver_http_referer
: ip64-webserver-http-strings.c
, ip64-webserver-http-strings.h
- ip64_webserver_http_shtml
: ip64-webserver-http-strings.c
, ip64-webserver-http-strings.h
- ip64_webserver_http_text
: ip64-webserver-http-strings.c
, ip64-webserver-http-strings.h
- ip64_webserver_http_texthtml
: ip64-webserver-http-strings.c
, ip64-webserver-http-strings.h
- ip64_webserver_http_txt
: ip64-webserver-http-strings.c
, ip64-webserver-http-strings.h
- ip64_webserver_init()
: ip64-webserver.c
, ip64-webserver.h
- IP_PROTO_ICMPV4
: ip64.c
- IP_PROTO_ICMPV6
: ip64.c
- IP_PROTO_TCP
: ip64.c
- IP_PROTO_UDP
: ip64.c
- ipaddr
: uip_arp.c
- ipaddr_maskcmp()
: uip-fw.c
- IPBUF
: uip_arp.c
- ipid
: ip64.c
- IPOLITE_ATTRIBUTES
: ipolite.h
- ipolite_cancel()
: ipolite.h
- ipolite_close()
: ipolite.h
- ipolite_open()
: ipolite.h
- ipolite_send()
: ipolite.h
- ipv4_broadcast_addr
: ip64.c
- ipv4_checksum()
: ip64.c
- IPV4_HDRLEN
: ip64.c
- ipv4_transport_checksum()
: ip64.c
- IPV6_HDRLEN
: ip64.c
- ipv6_local_address
: ip64.c
- ipv6_local_address_configured
: ip64.c
- ipv6_transport_checksum()
: ip64.c
- iram_size_t
: compiler.h
- IRQ_AMI
: rf212b-const.h
- IRQ_BAT_LOW
: rf212b-const.h
- IRQ_CCA_ED_DONE
: rf212b-const.h
- IRQ_FRAME_RX_START
: rf212b-const.h
- irq_handler_t
: trx_access.h
- irq_hdl_trx
: trx_access.c
- irq_initialize_vectors
: interrupt_sam_nvic.h
- IRQ_PINGET
: trx_access.h
- IRQ_PLL_LOCK
: rf212b-const.h
- IRQ_PLL_UNLOCK
: rf212b-const.h
- irq_register_handler
: interrupt_sam_nvic.h
- IRQ_RX_ADDRESS_MATCH
: rf212b-const.h
- IRQ_RX_START
: rf212b-const.h
- IRQ_TRX_DONE
: rf212b-const.h
- IRQ_TRX_END
: rf212b-const.h
- IRQ_TRX_UR
: rf212b-const.h
- IRQ_TRXBUF_ACCESS_VIOLATION
: rf212b-const.h
- irqflags_t
: interrupt_sam_nvic.h
- is_broadcast_addr()
: framer-802154.c
- is_constant
: compiler.h
- is_gateway
: uip-over-mesh.c
- Is_global_interrupt_enabled
: interrupt_sam_nvic.h
- ISO_ampersand
: httpd.c
- ISO_bang
: httpd.c
- ISO_colon
: httpd.c
- ISO_cr
: websocket-http-client.c
- ISO_nl
: websocket-http-client.c
, httpd.c
- ISO_percent
: httpd.c
- ISO_period
: httpd.c
- ISO_question
: httpd.c
- ISO_slash
: httpd.c
- ISO_space
: websocket-http-client.c
, httpd.c
- ISR
: interrupt_sam_nvic.h
- iss
: uip6.c
- item_from_index()
: nbr-table.c
- item_from_key()
: nbr-table.c