- f -
- f
: ctimer
- fcf
: frame802154_t
- file
: dhcp_msg
- filter_input_signal
: extint_chan_conf
, extint_nmi_conf
- fine_max_step
: system_clock_source_dfll_config
- fine_value
: system_clock_source_dfll_config
- first_transmission_timer
: trickle_conn
- flags
: rpl_metric_container
, rpl_prefix
, dhcp_msg
, rudolph2_conn
, uaodv_msg_rreq
, tcpip_hdr
, uaodv_msg_rrep
, uaodv_msg_rerr
, tcp_socket
, uip_tcpip_hdr
, uip_ext_hdr_opt_rpl
, uip_tcp_hdr
, rpl_metric_object_energy
- flags1
: dns_hdr
- flags2
: dns_hdr
- flags_reserved
: uip_nd6_ra
- flagsreserved
: uip_nd6_na
- flagsreserved1
: uip_nd6_opt_prefix_info
- flow
: uip_tcpip_hdr
, uip_icmpip_hdr
, uip_udpip_hdr
, uip_ip_hdr
- forward
: rmh_callbacks
, multihop_callbacks
- forwarded
: uip_stats
- frag_reass_timer
: _sics_frag
- frag_send_addr
: _sics_frag
- frag_size
: _sics_frag
- frag_tag
: _sics_frag
- fragerr
: uip_stats
- frame_counter
: frame802154_aux_hdr_t
- frame_format
: spi_slave_config
- frame_pending
: frame802154_fcf_t
- frame_type
: frame802154_fcf_t
- frame_version
: frame802154_fcf_t
- frequency
: _system_clock_xosc_config
, _system_clock_dpll_config
, system_clock_source_xosc_config
, system_clock_source_xosc32k_config
- func
: rtimer