Here is a list of all functions, variables, defines, enums, and typedefs with links to the files they belong to:
- b -
- b_datalog_set_current_log_drive_toDF()
: datalog.c
, datalog.h
- b_datalog_set_current_log_drive_toSDMMC()
: datalog.h
, datalog.c
- b_fsaccess_init()
: fsaccess.c
, fsaccess.h
- b_joystick_get_value()
: applications/evk1100-control-panel/sensors/joystick.h
, joystick.c
- b_joystick_init()
: joystick.c
, applications/evk1100-control-panel/sensors/joystick.h
- b_lcd_get_value()
: lcd.c
, lcd.h
- b_ledb1_get_value()
: cpled.c
, cpled.h
- b_ledb2_get_value()
: cpled.h
, cpled.c
- b_ledm1_get_value()
: cpled.c
, cpled.h
- b_ledm2_get_value()
: cpled.c
, cpled.h
- b_light_alarm
: light.c
- b_light_alarm_max
: light.c
- b_light_alarm_min
: light.c
- b_light_get_value()
: light.c
, light.h
- b_light_init()
: light.c
, light.h
- b_MMI_do_nothing()
: mmi.c
- b_mmi_format_a()
: mmi.c
- b_mmi_format_b()
: mmi.c
- b_mmi_mkdir_aLOG()
: mmi.c
- b_mmi_mkdir_bLOG()
: mmi.c
- b_pot_alarm
: potentiometer.c
- b_pot_alarm_max
: potentiometer.c
- b_pot_alarm_min
: potentiometer.c
- b_potentiometer_get_value()
: potentiometer.c
, potentiometer.h
- b_potentiometer_init()
: potentiometer.c
, potentiometer.h
- b_pushb1
: pushb.c
- b_pushb1_get_value()
: pushb.c
, pushb.h
- b_pushb1_init()
: pushb.c
, pushb.h
- b_pushb2
: pushb.c
- b_pushb2_get_value()
: pushb.c
, pushb.h
- b_pushb2_init()
: pushb.c
, pushb.h
- b_pushb3
: pushb.c
- b_pushb3_get_value()
: pushb.c
, pushb.h
- b_pushb3_init()
: pushb.c
, pushb.h
- b_sensor_get_value()
: sensor.c
, sensor.h
- b_supervisor_IsInMaintenanceMode()
: supervisor.c
, supervisor.h
- b_supervisor_leave_UsbMassStorage_mode()
: supervisor.c
, supervisor.h
- b_supervisor_leave_waitingforhost_mode()
: supervisor.c
, supervisor.h
- b_supervisor_switch_to_maintenance_mode()
: supervisor.h
, supervisor.c
- b_temp_alarm
: temperature.c
- b_temp_alarm_max
: temperature.c
- b_temp_alarm_min
: temperature.c
- b_temperature_get_value()
: temperature.c
, temperature.h
- b_temperature_init()
: temperature.c
, temperature.h
- b_USBHostCopyCfg()
: supervisor.c
, supervisor.h
- b_USBHostCopyLogs()
: supervisor.c
, supervisor.h
- b_USBHostCopyWeb()
: supervisor.c
, supervisor.h
- b_USBHostMoveLogs()
: supervisor.c
, supervisor.h
- b_usbsys_start()
: usbsys.c
, usbsys.h
- backlight_IO
: dip204.h
- backlight_options
: dip204.h
- backlight_power
: dip204.h
- backlight_power_decrease
: dip204.h
- backlight_power_increase
: dip204.h
- backlight_PWM
: dip204.h
- bAlarm
: joystick.c
- bAlarm1
: pushb.c
- bAlarm2
: pushb.c
- bAlarm3
: pushb.c
- BANK_PID_DATA0
: usb_drv.h
- BANK_PID_DATA1
: usb_drv.h
- barrier
: compiler.h
- bdatalog_start()
: datalog.c
, datalog.h
- be16_t
: compiler.h
- be16_to_cpu
: compiler.h
- BE16_TO_CPU
: compiler.h
- be32_t
: compiler.h
- be32_to_cpu
: compiler.h
- BE32_TO_CPU
: compiler.h
- BIG_ENDIAN
: arch.h
- bind
: sockets.h
- bIsInMaintenance
: supervisor.c
- bit_reverse16
: compiler.h
- bit_reverse32
: compiler.h
- bit_reverse64
: compiler.h
- bit_reverse8
: compiler.h
- BKSPACE_CHAR
: shell.h
- BLINKING
: print_funcs.h
- bmattributes
: usb_host_enum.c
, usb_host_enum.h
- BMCR_ANENABLE
: macb.h
- BMCR_ANRESTART
: macb.h
- BMCR_CTST
: macb.h
- BMCR_FULLDPLX
: macb.h
- BMCR_ISOLATE
: macb.h
- BMCR_LOOPBACK
: macb.h
- BMCR_PDOWN
: macb.h
- BMCR_RESET
: macb.h
- BMCR_RESV
: macb.h
- BMCR_SPEED100
: macb.h
- bMMI_start()
: mmi.h
, mmi.c
- bmRequestType
: usb_standard_request.c
- BMSR_100BASE4
: macb.h
- BMSR_100FULL
: macb.h
- BMSR_100FULL2
: macb.h
- BMSR_100HALF
: macb.h
- BMSR_100HALF2
: macb.h
- BMSR_10FULL
: macb.h
- BMSR_10HALF
: macb.h
- BMSR_ANEGCAPABLE
: macb.h
- BMSR_ANEGCOMPLETE
: macb.h
- BMSR_ERCAP
: macb.h
- BMSR_ESTATEN
: macb.h
- BMSR_JCD
: macb.h
- BMSR_LSTATUS
: macb.h
- BMSR_RESV
: macb.h
- BMSR_RFAULT
: macb.h
- board_init()
: board.h
- BOARD_OSC0_HZ
: evk1100.h
- BOARD_OSC0_IS_XTAL
: evk1100.h
- BOARD_OSC0_STARTUP_US
: evk1100.h
- BOARD_OSC1_HZ
: uc3a0_a1/osc.h
- BOARD_OSC1_IS_XTAL
: uc3a0_a1/osc.h
- BOARD_OSC1_STARTUP_US
: uc3a0_a1/osc.h
- BOARD_OSC32_HZ
: evk1100.h
- BOARD_OSC32_IS_XTAL
: evk1100.h
- BOARD_OSC32_STARTUP_US
: evk1100.h
- BOLD
: print_funcs.h
- Bool
: compiler.h
- bool
: compiler.h
- BOOT_SUBCLASS
: usb_ids.h
- bOutOfMaintenance
: supervisor.c
- bsensor_start()
: sensor.c
, sensor.h
- BTLC1000
: parts.h
- buf_cmd
: host_mem.c
- BUFFER_WAIT_DELAY
: macb.c
- BULK_PROTOCOL
: usb_ids.h
- BUS_POWERED
: usb_task.h
- Byte
: compiler.h
- byte_adr_of_block
: sd_mmc_spi.h
- BYTE_ORDER
: cc.h