- d -
- data
: tstrM2mBleApiMsg
- datagram_len
: ip6_reassdata
, ip_reassdata
- dataptr
: api_msg_msg
- delay_time
: nd6_neighbor_cache_entry
- destination_addr
: nd6_destination_cache_entry
- dhcp
: netif
- dis_suc_nack
: usart_iso7816_opt_t
- dispatch
: wifi_start_provision_mode_params
, wifi_set_cust_InfoElement_params
, wifi_set_sytem_time_params
, wifi_send_ethernet_pkt_params
, wifi_enable_mac_mcast_params
, wifi_enable_monitoring_mode_params
, wifi_set_lsn_int_params
, wifi_set_receive_buffer_params
, wifi_set_mac_address_params
, wifi_set_sleep_mode_params
, wifi_get_mac_address_params
, wifi_get_otp_mac_address_params
, init_params
, wifi_wps_params
, wifi_set_static_ip_params
, void_params
, wifi_set_scan_options_params
, connect_ap_params
, wifi_send_wlan_pkt_params
, uint8_uint8_params
, wifi_set_device_name_params
, ptru8_params
, uint_params
, wifi_request_sleep_params
, connect_params
- dns_table_idx
: dns_req_entry
- double_buffering_enabled
: tcc_module
- drop
: stats_proto
, stats_igmp
- dupacks
: tcp_pcb
- duty
: uart_config_optical