- i -
- icmp
: stats_
- icmp6
: stats_
- id
: hif_msg_t
, s_interrupt_source
- identification
: ip6_reassdata
- illegal
: stats_mem
- inhibit_nack
: usart_iso7816_opt_t
- init
: init_params
- inp
: tcpip_msg
- input
: netif
- invalidation_timer
: nd6_prefix_list_entry
, nd6_router_list_entry
- ip
: netconn
, stats_
- ip4
: raw_pcb
, udp_pcb
, ipX_addr_t
- ip6
: ipX_addr_t
, stats_
- ip6_addr
: netif
- ip6_addr_state
: netif
- ip6_autoconfig_enabled
: netif
- ip6_frag
: stats_
- ip_addr
: netif
- ip_frag
: stats_
- IP_PCB
: ip_pcb
, tcp_pcb_listen
, tcp_pcb
, udp_pcb
, raw_pcb
- ipaddr
: etharp_entry
, dns_table_entry
- iphdr
: ip6_reassdata
, ip_reassdata
- irda_filter
: sam_usart_opt_t
- iso7816_hz
: usart_iso7816_opt_t
- isrouter
: nd6_neighbor_cache_entry