Here is a list of all functions, variables, defines, enums, and typedefs with links to the files they belong to:
- c -
- CCPU_ENDIAN_TO_LE16
: compiler.h
- CCPU_ENDIAN_TO_LE32
: compiler.h
- CCPU_ENDIAN_TO_LE64
: compiler.h
- CHIP_RESET_CAUSE_BOD_CPU
: reset_cause.h
, avr32_reset_cause.h
- CHIP_RESET_CAUSE_BOD_IO
: reset_cause.h
, avr32_reset_cause.h
- CHIP_RESET_CAUSE_CPU_ERROR
: reset_cause.h
, avr32_reset_cause.h
- CHIP_RESET_CAUSE_EXTRST
: reset_cause.h
, avr32_reset_cause.h
- CHIP_RESET_CAUSE_JTAG
: reset_cause.h
, avr32_reset_cause.h
- CHIP_RESET_CAUSE_OCD
: reset_cause.h
, avr32_reset_cause.h
- CHIP_RESET_CAUSE_POR
: reset_cause.h
, avr32_reset_cause.h
- CHIP_RESET_CAUSE_POR_IO
: reset_cause.h
- CHIP_RESET_CAUSE_SLEEP
: reset_cause.h
, avr32_reset_cause.h
- CHIP_RESET_CAUSE_SOFT
: reset_cause.h
- CHIP_RESET_CAUSE_SPIKE
: reset_cause.h
- CHIP_RESET_CAUSE_WDT
: reset_cause.h
, avr32_reset_cause.h
- CLE16_TO_CPU_ENDIAN
: compiler.h
- CLE32_TO_CPU_ENDIAN
: compiler.h
- CLE64_TO_CPU_ENDIAN
: compiler.h
- Clr_bits
: compiler.h
- clz
: compiler.h
- CMD_ID_OCTET
: compiler.h
- COMPILER_ALIGNED
: compiler.h
- COMPILER_PACK_RESET
: compiler.h
- COMPILER_PACK_SET
: compiler.h
- COMPILER_PRAGMA
: compiler.h
- COMPILER_WORD_ALIGNED
: compiler.h
- CONFIG_INTERRUPT_FORCE_INTC
: interrupt.h
- CONFIG_SYSCLK_CPU_DIV
: uc3a0_a1/sysclk.h
- CONFIG_SYSCLK_INIT_CPUMASK
: uc3a0_a1/sysclk.h
- CONFIG_SYSCLK_INIT_HSBMASK
: uc3a0_a1/sysclk.h
- CONFIG_SYSCLK_INIT_PBAMASK
: uc3a0_a1/sysclk.h
- CONFIG_SYSCLK_INIT_PBBMASK
: uc3a0_a1/sysclk.h
- CONFIG_SYSCLK_PBA_DIV
: uc3a0_a1/sysclk.h
- CONFIG_SYSCLK_PBB_DIV
: uc3a0_a1/sysclk.h
- CONFIG_SYSCLK_SOURCE
: conf_clock.h
, uc3a0_a1/sysclk.h
- CONFIG_USBCLK_DIV
: uc3a0_a1/sysclk.h
- CONFIG_USBCLK_SOURCE
: uc3a0_a1/sysclk.h
- convert_16_bit_to_byte_address()
: compiler.h
- convert_16_bit_to_byte_array()
: compiler.h
- convert_32_bit_to_byte_array
: compiler.h
- convert_64_bit_to_byte_array
: compiler.h
- convert_byte_array_to_16_bit()
: compiler.h
- convert_byte_array_to_32_bit()
: compiler.h
- convert_byte_array_to_64_bit()
: compiler.h
- convert_spec_16_bit_to_byte_array()
: compiler.h
- CPU_ENDIAN_TO_LE16
: compiler.h
- CPU_ENDIAN_TO_LE32
: compiler.h
- CPU_ENDIAN_TO_LE64
: compiler.h
- cpu_irq_disable
: interrupt_avr32.h
- cpu_irq_disable_level
: interrupt_avr32.h
- cpu_irq_enable
: interrupt_avr32.h
- cpu_irq_enable_level
: interrupt_avr32.h
- cpu_irq_is_enabled
: interrupt_avr32.h
- cpu_irq_is_enabled_flags()
: interrupt_avr32.h
- cpu_irq_level_is_enabled
: interrupt_avr32.h
- cpu_irq_level_is_enabled_flags()
: interrupt_avr32.h
- cpu_irq_restore()
: interrupt_avr32.h
- cpu_irq_save()
: interrupt_avr32.h
- cpu_relax
: compiler.h
- CPU_TO_BE16
: compiler.h
- cpu_to_be16
: compiler.h
- CPU_TO_BE32
: compiler.h
- cpu_to_be32
: compiler.h
- CPU_TO_LE16
: compiler.h
- cpu_to_le16
: compiler.h
- CPU_TO_LE32
: compiler.h
- cpu_to_le32
: compiler.h
- ctz
: compiler.h