- u -
- uart_config_optical_interface()
: uart.c
, uart.h
- uart_disable()
: uart.h
, uart.c
- uart_disable_interrupt()
: uart.c
, uart.h
- uart_disable_optical_interface()
: uart.h
, uart.c
- uart_disable_rx()
: uart.c
, uart.h
- uart_disable_tx()
: uart.c
, uart.h
- uart_enable()
: uart.c
, uart.h
- uart_enable_interrupt()
: uart.h
, uart.c
- uart_enable_optical_interface()
: uart.c
, uart.h
- uart_enable_rx()
: uart.c
, uart.h
- uart_enable_tx()
: uart.c
, uart.h
- uart_get_interrupt_mask()
: uart.c
, uart.h
- uart_get_pdc_base()
: uart.c
, uart.h
- uart_get_status()
: uart.c
, uart.h
- uart_init()
: uart.c
, uart.h
- uart_is_rx_buf_end()
: uart.h
, uart.c
- uart_is_rx_buf_full()
: uart.c
, uart.h
- uart_is_rx_ready()
: uart.c
, uart.h
- uart_is_tx_buf_empty()
: uart.c
, uart.h
- uart_is_tx_buf_end()
: uart.c
, uart.h
- uart_is_tx_empty()
: uart.c
, uart.h
- uart_is_tx_ready()
: uart.c
, uart.h
- uart_read()
: uart.c
, uart.h
- uart_reset()
: uart.c
, uart.h
- uart_reset_rx()
: uart.c
, uart.h
- uart_reset_status()
: uart.c
, uart.h
- uart_reset_tx()
: uart.c
, uart.h
- uart_set_clock_divisor()
: uart.c
, uart.h
- uart_set_sleepwalking()
: uart.c
, uart.h
- uart_set_write_protection()
: uart.c
, uart.h
- uart_write()
: uart.c
, uart.h
- uhc_connection_tree()
: uhc.c
- uhc_dev_get_power()
: uhc.c
, uhc.h
- uhc_dev_get_speed()
: uhc.c
, uhc.h
- uhc_dev_get_string()
: uhc.c
, uhc.h
- uhc_dev_get_string_manufacturer()
: uhc.c
, uhc.h
- uhc_dev_get_string_product()
: uhc.c
, uhc.h
- uhc_dev_get_string_serial()
: uhc.c
, uhc.h
- uhc_dev_is_high_speed_support()
: uhc.c
, uhc.h
- uhc_dev_reset()
: uhc.c
, uhc.h
- uhc_enable_timeout_callback()
: uhc.c
- uhc_enumeration_error()
: uhc.c
- uhc_enumeration_reset()
: uhc.c
- uhc_enumeration_step1()
: uhc.c
- uhc_enumeration_step10()
: uhc.c
- uhc_enumeration_step11()
: uhc.c
- uhc_enumeration_step12()
: uhc.c
- uhc_enumeration_step13()
: uhc.c
- uhc_enumeration_step14()
: uhc.c
- uhc_enumeration_step15()
: uhc.c
- uhc_enumeration_step2()
: uhc.c
- uhc_enumeration_step3()
: uhc.c
- uhc_enumeration_step4()
: uhc.c
- uhc_enumeration_step5()
: uhc.c
- uhc_enumeration_step6()
: uhc.c
- uhc_enumeration_step7()
: uhc.c
- uhc_enumeration_step8()
: uhc.c
- uhc_enumeration_step9()
: uhc.c
- uhc_enumeration_suspend()
: uhc.c
- uhc_get_device_number()
: uhc.c
, uhc.h
- uhc_is_suspend()
: uhc.c
, uhc.h
- uhc_notify_connection()
: uhc.c
, uhd.h
- uhc_notify_resume()
: uhc.c
, uhd.h
- uhc_notify_sof()
: uhc.c
, uhd.h
- uhc_remotewakeup()
: uhc.c
- uhc_resume()
: uhc.h
, uhc.c
- uhc_setup_request_callback()
: uhc.c
- uhc_start()
: uhc.c
, uhc.h
, uhd.h
- uhc_stop()
: uhc.c
, uhc.h
, uhd.h
- uhc_suspend()
: uhc.c
, uhc.h
- uhd_ctrl_interrupt()
: usbhs_host.c
- uhd_ctrl_phase_data_in()
: usbhs_host.c
- uhd_ctrl_phase_data_in_start()
: usbhs_host.c
- uhd_ctrl_phase_data_out()
: usbhs_host.c
- uhd_ctrl_phase_setup()
: usbhs_host.c
- uhd_ctrl_phase_zlp_in()
: usbhs_host.c
- uhd_ctrl_phase_zlp_out()
: usbhs_host.c
- uhd_ctrl_request_end()
: usbhs_host.c
- uhd_ctrl_timeout()
: usbhs_host.c
- uhd_delayed_resume()
: usbhs_host.c
- uhd_delayed_suspend()
: usbhs_host.c
- uhd_disable()
: usbhs_host.c
- uhd_enable()
: usbhs_host.c
- uhd_ep0_alloc()
: usbhs_host.c
- uhd_ep_abort()
: usbhs_host.c
- uhd_ep_abort_pipe()
: usbhs_host.c
- uhd_ep_alloc()
: usbhs_host.c
- uhd_ep_free()
: usbhs_host.c
- uhd_ep_run()
: usbhs_host.c
- uhd_get_frame_number()
: usbhs_host.c
- uhd_get_interrupt_pipe_number()
: usbhs_host.h
- uhd_get_microframe_number()
: usbhs_host.c
- uhd_get_pipe()
: usbhs_host.c
- uhd_get_pipe_dma_interrupt_number()
: usbhs_host.h
- uhd_get_speed()
: usbhs_host.c
- uhd_interrupt()
: usbhs_host.c
- uhd_is_suspend()
: usbhs_host.c
- uhd_pipe_finish_job()
: usbhs_host.c
- uhd_pipe_get_error()
: usbhs_host.c
- uhd_pipe_in_received()
: usbhs_host.c
- uhd_pipe_interrupt()
: usbhs_host.c
- uhd_pipe_interrupt_dma()
: usbhs_host.c
- uhd_pipe_out_ready()
: usbhs_host.c
- uhd_pipe_trans_complet()
: usbhs_host.c
- uhd_resume()
: usbhs_host.c
- uhd_send_reset()
: usbhs_host.c
- uhd_setup_request()
: usbhs_host.c
- uhd_sleep_mode()
: usbhs_host.c
- uhd_sof_interrupt()
: usbhs_host.c
- uhd_suspend()
: usbhs_host.c
- uhd_test_mode_j()
: usbhs_host.c
- uhd_test_mode_k()
: usbhs_host.c
- uhd_test_mode_packet()
: usbhs_host.c
- uhd_test_mode_se0_nak()
: usbhs_host.c
- uhd_vbus_handler()
: usbhs_host.c
- uhi_vendor_bulk_in_run()
: uhi_vendor.c
, uhi_vendor.h
- uhi_vendor_bulk_is_available()
: uhi_vendor.c
, uhi_vendor.h
- uhi_vendor_bulk_out_run()
: uhi_vendor.h
, uhi_vendor.c
- uhi_vendor_control_in_run()
: uhi_vendor.h
, uhi_vendor.c
- uhi_vendor_control_out_run()
: uhi_vendor.c
, uhi_vendor.h
- uhi_vendor_enable()
: uhi_vendor.h
, uhi_vendor.c
- uhi_vendor_install()
: uhi_vendor.h
, uhi_vendor.c
- uhi_vendor_int_in_run()
: uhi_vendor.c
, uhi_vendor.h
- uhi_vendor_int_is_available()
: uhi_vendor.c
, uhi_vendor.h
- uhi_vendor_int_out_run()
: uhi_vendor.c
, uhi_vendor.h
- uhi_vendor_iso_in_run()
: uhi_vendor.h
, uhi_vendor.c
- uhi_vendor_iso_is_available()
: uhi_vendor.c
, uhi_vendor.h
- uhi_vendor_iso_out_run()
: uhi_vendor.c
, uhi_vendor.h
- uhi_vendor_uninstall()
: uhi_vendor.h
, uhi_vendor.c
- ui_init()
: ui.h
, ui.c
- ui_test_finish()
: ui.c
, ui.h
- ui_usb_connection_event()
: ui.c
, ui.h
- ui_usb_enum_event()
: ui.c
, ui.h
- ui_usb_mode_change()
: ui.c
, ui.h
- ui_usb_sof_event()
: ui.c
, ui.h
- ui_usb_vbus_change()
: ui.c
, ui.h
- ui_usb_vbus_error()
: ui.h
, ui.c