#include <atmegarfr2.h>
Data Fields | |
uint8_t | __pad0__: 3 |
uint8_t | rxoCfg: 2 |
uint8_t | rxOverride: 1 |
uint8_t | rxPdtDis: 1 |
uint8_t | rxPdtLevel: 4 |
uint8_t __struct_RX_SYN_REG::__pad0__ |
uint8_t __struct_RX_SYN_REG::rxoCfg |
uint8_t __struct_RX_SYN_REG::rxOverride |
uint8_t __struct_RX_SYN_REG::rxPdtDis |
uint8_t __struct_RX_SYN_REG::rxPdtLevel |