- i -
- icmp
: stats_
- icmp6
: stats_
- id
: UDP_datagram
, hif_msg_t
, s_interrupt_source
- identification
: ip6_reassdata
- illegal
: stats_mem
- increment
: tstrNmSdioCmd53
- inhibit_nack
: usart_iso7816_opt_t
- init
: init_params
- inp
: tcpip_msg
- input
: netif
- invalidation_timer
: nd6_prefix_list_entry
, nd6_router_list_entry
- ip
: stats_
, netconn
- ip4
: ipX_addr_t
, raw_pcb
, udp_pcb
- ip6
: ipX_addr_t
, stats_
- ip6_addr
: netif
- ip6_addr_state
: netif
- ip6_autoconfig_enabled
: netif
- ip6_frag
: stats_
- ip_addr
: netif
- ip_frag
: stats_
- IP_PCB
: tcp_pcb
, udp_pcb
, tcp_pcb_listen
, raw_pcb
, ip_pcb
- ipaddr
: dns_table_entry
, etharp_entry
- iphdr
: ip_reassdata
, ip6_reassdata
- irda_filter
: sam_usart_opt_t
- iso7816_hz
: usart_iso7816_opt_t
- isrouter
: nd6_neighbor_cache_entry