- r -
- ram
: lwip-1.4.1/src/core/mem.c
, lwip-1.4.1-dev/src/core/mem.c
, lwip-1.3.2/src/core/mem.c
, lwip-1.4.0/src/core/mem.c
- ram_end
: lwip-1.3.2/src/core/mem.c
, lwip-1.4.1/src/core/mem.c
, lwip-1.4.1-dev/src/core/mem.c
, lwip-1.4.0/src/core/mem.c
- ram_heap
: lwip-1.4.1/src/core/mem.c
, lwip-1.4.1-dev/src/core/mem.c
, lwip-1.4.0/src/core/mem.c
, lwip-1.3.2/src/core/mem.c
- read_buffer
: common/components/memory/nand_flash/nand_flash_ebi/unit_tests/unit_tests.c
, nand_flash_raw_example.c
, nand_flash_ecc_sw_example.c
- Read_Interrupt_Flag
: twi_eeprom_pdc_example.c
- receive_buffer
: usart_unit_tests.c
- result
: common/components/memory/eeprom/at24cxx/unit_tests/unit_tests.c
- run_time_stats_command_definition
: CLI-commands.c
- rx_buffer_definitions
: freertos_usart_serial.c
, freertos_uart_serial.c
- rx_dma_control
: freertos_twi_master.c