Macros | |
#define | ip_2_ipX(ipaddr) (ipaddr) |
#define | ipX_2_ip(ipaddr) (ipaddr) |
#define | ipX_addr_cmp(is_ipv6, addr1, addr2) ip_addr_cmp(addr1, addr2) |
#define | ipX_addr_copy(is_ipv6, dest, src) ip_addr_copy(dest, src) |
#define | ipX_addr_debug_print(is_ipv6, debug, ipaddr) ip_addr_debug_print(debug, ipaddr) |
#define | ipX_addr_isany(is_ipv6, ipaddr) ip_addr_isany(ipaddr) |
#define | ipX_addr_ismulticast(is_ipv6, ipaddr) ip_addr_ismulticast(ipaddr) |
#define | ipX_addr_set(is_ipv6, dest, src) ip_addr_set(dest, src) |
#define | ipX_addr_set_any(is_ipv6, ipaddr) ip_addr_set_any(ipaddr) |
#define | ipX_addr_set_hton(is_ipv6, dest, src) ip_addr_set_hton(dest, src) |
#define | ipX_addr_set_ipaddr(is_ipv6, dest, src) ip_addr_set(dest, src) |
#define | ipX_addr_set_loopback(is_ipv6, ipaddr) ip_addr_set_loopback(ipaddr) |
#define | ipX_addr_set_zero(is_ipv6, ipaddr) ip_addr_set_zero(ipaddr) |
Typedefs | |
typedef ip_addr_t | ipX_addr_t |
#define ip_2_ipX | ( | ipaddr | ) | (ipaddr) |
#define ipX_2_ip | ( | ipaddr | ) | (ipaddr) |
Referenced by ip_input(), and netif_set_ipaddr().
#define ipX_addr_cmp | ( | is_ipv6, | |
addr1, | |||
addr2 | |||
) | ip_addr_cmp(addr1, addr2) |
#define ipX_addr_copy | ( | is_ipv6, | |
dest, | |||
src | |||
) | ip_addr_copy(dest, src) |
#define ipX_addr_debug_print | ( | is_ipv6, | |
debug, | |||
ipaddr | |||
) | ip_addr_debug_print(debug, ipaddr) |
#define ipX_addr_isany | ( | is_ipv6, | |
ipaddr | |||
) | ip_addr_isany(ipaddr) |
#define ipX_addr_ismulticast | ( | is_ipv6, | |
ipaddr | |||
) | ip_addr_ismulticast(ipaddr) |
#define ipX_addr_set | ( | is_ipv6, | |
dest, | |||
src | |||
) | ip_addr_set(dest, src) |
#define ipX_addr_set_any | ( | is_ipv6, | |
ipaddr | |||
) | ip_addr_set_any(ipaddr) |
#define ipX_addr_set_hton | ( | is_ipv6, | |
dest, | |||
src | |||
) | ip_addr_set_hton(dest, src) |
#define ipX_addr_set_ipaddr | ( | is_ipv6, | |
dest, | |||
src | |||
) | ip_addr_set(dest, src) |
#define ipX_addr_set_loopback | ( | is_ipv6, | |
ipaddr | |||
) | ip_addr_set_loopback(ipaddr) |
#define ipX_addr_set_zero | ( | is_ipv6, | |
ipaddr | |||
) | ip_addr_set_zero(ipaddr) |
typedef ip_addr_t ipX_addr_t |