- d -
- data
: at25_cmd
, gfx_bitmap
, fsdata_file
, mcan_rx_element_fifo_0
, mcan_rx_element_fifo_1
, fsdata_file_noconst
, mcan_tx_element
, font
, http_client_data_recv_chunked_data
, fs_file
, device_information_field_t
, l2cap_signaling_response
, mcan_rx_element_buffer
, ad_context
- data_format
: i2s_config
- data_rx
: qspi_buffer_t
- data_size
: at25_cmd
- data_strobe_offset_count
: sbc_rdwr_error_recovery_mode_page
- data_tx
: qspi_buffer_t
- database
: FATFS
- datagrams
: server_hdr
- dCBWDataTransferLength
: usb_msc_cbw
- dCBWSignature
: usb_msc_cbw
- dCBWTag
: usb_msc_cbw
- dCSWDataResidue
: usb_msc_csw
- dCSWSignature
: usb_msc_csw
- dCSWTag
: usb_msc_csw
- de_offset
: de_state
- de_size
: de_state
- decline_addr
: hci_stack_t
- decline_reason
: hci_stack_t
- decoder_state
: btstack_sbc_decoder_state_t
- delay_between_ct
: qspi_config_t
- delay_compensation_offset
: mcan_config
- delete_link_key
: btstack_link_key_db_t
- delete_tag
: btstack_tlv_t
- deltax
: mxt_touch_event
- deltay
: mxt_touch_event
- des_area_val
: icm_config
- desc
: udc_config_speed_t
, usb_str_lgid_desc_t
- DESC_LD_IT
: uotghs_dma_control_t
, usbhs_uhdma_control_t
- DESC_LDST
: uotghs_dma_status_t
, usbhs_uhdma_status_t
- dev
: uhi_msc_dev_t
, uhi_cdc_dev_t
, uhi_hid_mouse_dev_t
, uhi_vendor_dev_t
, uhi_aoa_dev_t
- dev_desc
: uhc_device_t
- device_name
: btstack_uart_config_t
, hci_transport_config_uart_t
- device_specific_parameter
: scsi_mode_param_header6
, scsi_mode_param_header10
- diagnostic
: mxt_gen_commandprocessor_t6
- diff
: afec_ch_config
- dig_mis_int_en
: icm_region_descriptor_main_list::rcfg
- dir
: DIR
- dir_ptr
: FIL
- dir_sect
: FIL
- dirbase
: FATFS
- direction
: hfp_gsm_call_t
- dis_pf_transfer_len
: sbc_caching_mode_page
- dis_suc_nack
: usart_iso7816_opt_t
- disable
: udi_api_t
- disable_data_source_callbacks
: btstack_run_loop
- disconnect
: avdtp_connection_t
- disconnected
: http_client_data
- discoverable
: hci_stack_t
- dispatch
: wifi_enable_monitoring_mode_params
, wifi_set_scan_list_params
, wifi_send_wlan_pkt_params
, uint_params
, wifi_set_pin_params
, wifi_get_otp_mac_address_params
, ptru8_params
, void_params
, connect_ap_params
, wifi_set_receive_buffer_params
, init_params
, wifi_set_cust_InfoElement_params
, set_max_tx_rate_params
, wifi_wps_params
, wifi_set_lsn_int_params
, uint8_uint8_params
, wifi_enable_mac_mcast_params
, wifi_get_mac_address_params
, wifi_p2p_params
, wifi_set_mac_address_params
, wifi_set_sleep_mode_params
, wifi_send_ethernet_pkt_params
, connect_params
, wifi_set_scan_options_params
, wifi_request_scan_ssid_params
, wifi_set_device_name_params
- DLC
: MCAN_TX_EVENT_ELEMENT_E1_Type
, MCAN_RX_ELEMENT_R1_Type
, MCAN_TX_ELEMENT_T1_Type
- dlci
: rfcomm_channel_t
- drv
: FATFS
- dsect
: FIL
- dummy
: http_client_data_requested
- dump_timer
: btstack_run_loop
- dwDTERate
: usb_cdc_line_coding_t