Here is a list of all struct and union fields with links to the structures/unions they belong to:
- i -
- ibctl
: afec_config
- iConfiguration
: usb_conf_desc_t
- ID
: MCAN_TX_ELEMENT_T0_Type
- id
: spi_device
, mxt_touch_event
- ID
: MCAN_TX_EVENT_ELEMENT_E0_Type
- id
: FATFS
, FIL
- ID
: MCAN_RX_ELEMENT_R0_Type
- id
: UDP_datagram
, DIR
, tstrFlashLUTEntry
, usart_spi_device
- idProduct
: usb_dev_desc_t
- idVendor
: usb_dev_desc_t
- iface
: udi_msc_desc_t
, udi_hid_mouse_desc_t
, udi_phdc_desc_t
, udi_cdc_comm_desc_t
, udi_cdc_data_desc_t
, udi_hid_kbd_desc_t
, udi_hid_generic_desc_t
- iface0
: udi_vendor_desc_t
- iface1
: udi_vendor_desc_t
- iface_comm
: uhi_cdc_port_t
- iface_data
: uhi_cdc_port_t
- iface_num
: uhi_msc_dev_t
- iFunction
: usb_association_desc_t
, usb_iad_desc_t
- iInterface
: usb_iface_desc_t
- image_fmt
: isi_config_t
- image_hsize
: isi_config_t
- image_vsize
: isi_config_t
- iManufacturer
: usb_dev_desc_t
- index
: DIR
- info_object
: mxt_device
- information
: scsi_request_sense_data
- inhibit_nack
: usart_iso7816_opt_t
- init_value
: at_ble_characteristic_t
- initiator_keys
: at_ble_pair_features_t
- inp
: tcpip_msg
- input
: gcm_input
, netif
- inst_frame
: qspi_inst_frame_t
- install
: uhi_api_t
- instance
: mxt_report_id_map
- instances
: mxt_object
- instruction
: qspi_mem_cmd_t
- interface
: mxt_device
- interval_timer
: spc_control_page_info_execpt
- io_capabilities
: at_ble_pair_features_t
- ip
: tstrIperfInit
- ip_addr
: netif
- iProduct
: usb_dev_desc_t
- irda_filter
: sam_usart_opt_t
- irk
: at_ble_resolv_rand_addr_status_t
, device_info
, at_ble_gap_irk_t
, at_key_info_t
- irkCount
: at_ble_gap_whitelist_t
- is_auto_mode
: icm_config
- is_compare_mode
: icm_region_descriptor_main_list::rcfg
- is_dis_end_mon
: icm_config
- is_dual_buf
: icm_config
- is_end_mon
: icm_region_descriptor_main_list::rcfg
- is_pro_dly
: icm_region_descriptor_main_list::rcfg
- is_sec_list_branch
: icm_config
- is_user_hash
: icm_config
- is_wrap
: icm_region_descriptor_main_list::rcfg
- is_write_back
: icm_config
- iSerialNumber
: usb_dev_desc_t
- iso7816_hz
: usart_iso7816_opt_t
- iv
: gcm_input
- iv_len
: gcm_input