- b -
- baud_rate
: i2c_master_config
- baud_rate_high_speed
: i2c_master_config
- baudrate
: spi_master_config
, spi_master_vec_config
, usart_config
- beat_size
: dma_descriptor_config
- bit
: CAN_RX_ELEMENT_R1_Type
, CAN_TX_ELEMENT_T0_Type
, CAN_TX_ELEMENT_T1_Type
, CAN_TX_EVENT_ELEMENT_E0_Type
, CAN_TX_EVENT_ELEMENT_E1_Type
, CAN_STANDARD_MESSAGE_FILTER_ELEMENT_S0_Type
, CAN_RX_ELEMENT_R0_Type
, CAN_EXTENDED_MESSAGE_FILTER_ELEMENT_F0_Type
, CAN_EXTENDED_MESSAGE_FILTER_ELEMENT_F1_Type
- bkup_reset_on_tamper
: rtc_tamper_config
- blanking
: tcc_recoverable_fault_config
- blanking_cycles
: tcc_recoverable_fault_config
- block_action
: dma_descriptor_config
- block_transfer_count
: dma_descriptor_config
- bod12_action
: nvm_fusebits
- bod12_enable
: nvm_fusebits
- bod12_hysteresis
: nvm_fusebits
- bod12_level
: nvm_fusebits
- bod33_action
: nvm_fusebits
- bod33_enable
: nvm_fusebits
- bod33_hysteresis
: nvm_fusebits
- bod33_level
: nvm_fusebits
- bootloader_number_of_pages
: nvm_parameters
- bootloader_size
: nvm_fusebits
- BRS
: CAN_TX_ELEMENT_T1_Type
, CAN_RX_ELEMENT_R1_Type
, CAN_TX_EVENT_ELEMENT_E1_Type
- buf
: FIL
- buffer_timeout
: i2c_master_config
, i2c_slave_config
- bus_width
: sd_mmc_card
- button0_pin
: oled1_instance
- button1_pin
: oled1_instance
- button2_pin
: oled1_instance