- r -
- R0
: can_rx_element_buffer
, can_rx_element_fifo_0
, can_rx_element_fifo_1
- R1
: can_rx_element_buffer
, can_rx_element_fifo_0
, can_rx_element_fifo_1
- rca
: sd_mmc_card
- receive_pulse_length
: usart_config
- receiver_enable
: usart_config
, spi_config
- recoverable_fault
: tcc_wave_extension_config
- ref
: pbuf
- ref_clock_circles
: freqm_config
- ref_clock_source
: freqm_config
- ref_range
: sdadc_reference
- ref_sel
: sdadc_reference
- reference
: sdadc_config
, adc_config
, dac_config
- reference_clock
: system_clock_source_dpll_config
- reference_compensation_enable
: adc_config
- reference_divider
: system_clock_source_dpll_config
- reference_frequency
: system_clock_source_dpll_config
- reg
: CAN_EXTENDED_MESSAGE_FILTER_ELEMENT_F1_Type
, CAN_RX_ELEMENT_R0_Type
, CAN_RX_ELEMENT_R1_Type
, CAN_TX_ELEMENT_T0_Type
, CAN_TX_ELEMENT_T1_Type
, CAN_TX_EVENT_ELEMENT_E0_Type
, CAN_TX_EVENT_ELEMENT_E1_Type
, CAN_STANDARD_MESSAGE_FILTER_ELEMENT_S0_Type
, CAN_EXTENDED_MESSAGE_FILTER_ELEMENT_F0_Type
- register_callback_mask
: tcc_module
- reload_action
: tc_config
, tcc_counter_config
- remainder
: idiv_return
, uidiv_return
- remote_frames_extended_reject
: can_config
- remote_frames_standard_reject
: can_config
- reserved
: _rww_eeprom_master_page
, _rww_eeprom_page
, _eeprom_master_page
, _eeprom_page
- resolution
: adc_config
- resource
: events_hook
- restart
: tcc_recoverable_fault_config
- revision
: _rww_eeprom_master_page
, _eeprom_master_page
- rs485_guard_time
: usart_config
- RTR
: CAN_RX_ELEMENT_R0_Type
, CAN_TX_ELEMENT_T0_Type
, CAN_TX_EVENT_ELEMENT_E0_Type
- run
: test_case
- run_in_standby
: ac_chan_config
, i2c_master_config
, spi_master_vec_config
, spi_config
, adc_config
, dma_resource_config
, tcc_config
, system_clock_source_osc48m_config
, system_clock_source_osc32k_config
, dac_config
, tsens_config
, tc_config
, can_config
, bodvdd_config
, system_clock_source_xosc32k_config
, system_voltage_regulator_config
, sdadc_config
, system_voltage_references_config
, system_clock_source_dpll_config
, usart_config
, system_gclk_gen_config
, system_clock_source_xosc_config
, ccl_config
, i2c_slave_config
- rww_eeprom_number_of_pages
: nvm_parameters
- rwwee_addr
: _rww_eeprom_module
- rx_desc
: ksz8851snl_device
- rx_fifo_0_overwrite
: can_config
- rx_fifo_0_watermark
: can_config
- rx_fifo_1_overwrite
: can_config
- rx_fifo_1_watermark
: can_config
- rx_pbuf
: ksz8851snl_device
- RXTS
: CAN_RX_ELEMENT_R1_Type